SKINTOP® MS-M110X2
cable gland; M 110; clamping range (min./max.): 86 - 98 mm; Wrench width 1: 135; brass nickel-plated; UV-resistant;
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
cable gland
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
是
包装类型
bag
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
用于铠装电缆
不
电缆入口数量
1 pc.
弯曲保护
不
电缆夹套设计
straight
总长度
154 mm
净宽
98 mm
螺纹类型
metric
螺纹尺寸
M 110
螺纹距
2
螺纹长度
25 mm
螺纹标准
DIN EN 60423
扳手宽度 1
135 mm
扳手宽度 2
135 mm
六角尺寸
150 mm
最小夹紧范围
86 mm
最大夹紧范围
98 mm
EMC 屏蔽
不
插芯材料
polyamide
插芯材料缩写
PA
密封方式
sealing ring
O 型密封圈材料
acrylnitrile-butadiene-rubber
O 形密封圈材料缩写
NBR
密封材料
chloroprene rubber
密封材料缩写
CR
本体材料
brass
本体材料缩写
CuZn
表面保护
nickel-plated
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
最低动态温度
-25 °C
最高动态温度
100 °C
最低静态温度
-40 °C
最大静态温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
不
耐腐蚀
是
无卤素
不
耐油
是
无铅
不
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL AWM 认证
according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
UL 列名
不
UL 认证
according to UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
cUR 认可
不
cUR 认证
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
cUL 列名
不
cUL 认证
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
CSA 认证
不
VDE 认证
不
VDE 注册编号
40009442
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
DNV/GL 证书编号
TAE00002M2
轨道车辆防火试验
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
物料编号 | 螺纹尺寸 | 最大夹紧范围 | 无铅 | 包装单元 (PU) | 螺纹尺寸 | 最大夹紧范围 | 扳手宽度 1 | 螺纹长度 | 包装单元 (PU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112000 | M 12 | 7 mm | No | 100 | M 12 | 7 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | |||
53112000LF | M 12 | 7 mm | 是 | 100 | M 12 | 7 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | |||
53112010 | M 16 | 10 mm | No | 100 | M 16 | 10 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | |||
53112010LF | M 16 | 10 mm | 是 | 100 | M 16 | 10 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | |||
53112020 | M 20 | 13 mm | No | 50 | M 20 | 13 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | |||
53112020LF | M 20 | 13 mm | 是 | 50 | M 20 | 13 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | |||
53112030 | M 25 | 17 mm | No | 25 | M 25 | 17 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | |||
53112030LF | M 25 | 17 mm | 是 | 25 | M 25 | 17 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | |||
53112040 | M 32 | 21 mm | No | 25 | M 32 | 21 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | |||
53112040LF | M 32 | 21 mm | 是 | 25 | M 32 | 21 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | |||
53112050 | M 40 | 28 mm | No | 10 | M 40 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112050LF | M 40 | 28 mm | 是 | 10 | M 40 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112060 | M 50 | 35 mm | No | 5 | M 50 | 35 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | |||
53112060LF | M 50 | 35 mm | 是 | 5 | M 50 | 35 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | |||
53112070 | M 63 | 45 mm | No | 5 | M 63 | 45 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | |||
53112070LF | M 63 | 45 mm | 是 | 5 | M 63 | 45 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | |||
53112080 | M 63 | 55 mm | No | 5 | M 63 | 55 mm | 75 mm | 15 mm | 5 | |||
53112083 | M 40 | 35 mm | No | 5 | M 40 | 35 mm | 54 mm | 9 mm | 5 | |||
53112100 | M 12 | 5 mm | No | 100 | M 12 | 5 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | |||
53112110 | M 16 | 7 mm | No | 100 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | |||
53112116 | M 32 | 28 mm | No | 10 | M 32 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112120 | M 20 | 10 mm | No | 50 | M 20 | 10 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | |||
53112130 | M 25 | 13 mm | No | 25 | M 25 | 13 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | |||
53112140 | M 32 | 15 mm | No | 25 | M 32 | 15 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | |||
53112150 | M 40 | 23 mm | No | 10 | M 40 | 23 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112160 | M 50 | 29 mm | No | 5 | M 50 | 29 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | |||
53112170 | M 63 | 39 mm | No | 5 | M 63 | 39 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | |||
53112510 | M 75 | 68 mm | No | 1 | M 75 | 68 mm | 95 mm | 15 mm | 1 | |||
53112511 | M 75 | 63 mm | No | 1 | M 75 | 63 mm | 95 mm | 15 mm | 1 | |||
53112512 | M 90 | 78 mm | No | 1 | M 90 | 78 mm | 115 mm | 20 mm | 1 | |||
53112514 | M 110 | 98 mm | No | 1 | M 110 | 98 mm | 135 mm | 25 mm | 1 | |||
53112515 | M 110 | 88 mm | No | 1 | M 110 | 88 mm | 135 mm | 25 mm | 1 |