SKINTOP®:缆普发布首批无铅黄铜电缆密封套
斯图加特, 2020.08.03
无铅
我们都知道,汽油内不再允许含铅。对于金属材料(例如黄铜),也不能为了便于加工而把铅作为添加剂。但有一个例外:铜合金(包括用于生产电缆接头的黄铜)中可以含有铅,但铅含量不得超过4%。据悉,这一例外将于2021年7月21日终止,目前尚不清楚这项条例是否会延长或已在过渡期。如果该终止计划属实,根据欧洲指令RoHS(有害物质限制)的规定,到时黄铜将不再允许含有任何铅。在REACH化学法规中,铅也在“需高度关注的物质”名单上,很快将会被禁止。而缆普早已积极采取应对行动:自2020年7月起,作为集成电缆和连接技术解决方案的全球市场领导者——缆普,将成为世界上第一家提供无铅黄铜版本的电缆密封套制造商。
大多数产品组合均无铅
缆普产品管理和开发主管Guido Ege强调:“可持续发展对我们而言很重要。“这就是为什么我们早已开始寻找解决方案,而不是坐等法律强制我们这样做才行动。”首批最新的无铅密封套产品中包括了广受欢迎的SKINTOP®MS-M和MS-SC-M,以及埋头螺母SKINDICT®SM-M。SKINTOP®MS-M是机械制造、工厂建设、测量、控制和调节技术等广泛应用的首选产品,在机械和化学稳定性方面有着严格的要求。它提供最佳的应力释放,大夹紧范围,众多认证和高防护等级。SKINTOP®MS-SC-M EMC电缆密封套具有高导电性、柔性EMC触点弹簧,并且具有低电阻屏蔽触点,可用于编织屏蔽层的EMC兼容接地。所有的这些产品从M12至M63的尺寸都有现货供应。更多的产品组合正逐渐增加无铅版本,而之前的版本短期内仍有现货供应。
广泛的测试
近几个月以来,缆普已经研究了各种无铅合金,包括生产中的测试,以确保过程的可靠性和工具的适用性。缆普实验室和外部测试机构均已确认新产品的性能,包括机械性能,耐腐蚀性和EMC性能。缆普产品经理Lisa Schlingmann表示,无铅版本还符合IP 68防护等级。“无铅电缆密封套已经使缆普成功应对了识别替代材料的挑战。” 尽管新材料的加工更加复杂,但缆普还是决定将其纳入标准范围内。
Guido Ege表示:“凭借无铅SKINTOP®和SKINDICHT®电缆密封套,缆普正逐渐成为行业标杆。”任何目前正在计划使用寿命较长机器的人,都不能排除可能会被禁止使用铅的情况。“但缆普已经为未来的各项挑战做好了充分的准备。”
SKINTOP® MS-M SKINTOP® MS-SC-M SKINDICHT® SM-M