SKINTOP® ST-HF-M 40X1.5 RAL 9005 BK
cable gland; M 40; clamping range (min./max.): 19 - 28 mm; Wrench width 1: 46; black; Halogenfree; UV-resistant; IP 68 - 5 bar (30 min);
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
VDE certified
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
cable gland
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
是
包装类型
bag
包装单元 (PU)
10.000
产品设计
用于铠装电缆
不
玻璃纤维强化
不
电缆入口数量
1 pc.
弯曲保护
不
电缆夹套设计
straight
总长度
52 mm
净宽
28 mm
螺纹类型
metric
螺纹尺寸
M 40
螺纹距
1,5
螺纹长度
10 mm
螺纹标准
DIN EN 60423
扳手宽度 1
46 mm
扳手宽度 2
46 mm
六角尺寸
51.6 mm
最小夹紧范围
19 mm
最大夹紧范围
28 mm
EMC 屏蔽
不
密封方式
sealing ring
O 型密封圈材料
acrylnitrile-butadiene-rubber
O 形密封圈材料缩写
NBR
密封材料
ethylene-vinyl acetate copolymer
密封材料缩写
EVA
本体材料
polyamide
本体材料缩写
PA
颜色
black
颜色 RAL 色调
RAL 9005
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
最低动态温度
-20 °C
最高动态温度
100 °C
最低静态温度
-40 °C
最大静态温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-0
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
不
无卤素
是
耐油
是
抗冲击
是
防振
是
应力缓释
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
是
VDE 注册编号
40014077
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
是
轨道车辆的防火危险等级
EN 45545-2 HL3
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SKINTOP® ST-HF-M
物料编号 | 螺纹尺寸 | 螺纹长度 | 最小夹紧范围 | 最大夹紧范围 | 扳手宽度 1 | 颜色 | 包装单元 (PU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53111407 | M 12 | 8 mm | 4 mm | 5.5 mm | 15 mm | light grey | 100 |
53111408 | M 12 | 8 mm | 4 mm | 5.5 mm | 15 mm | black | 100 |
53111417 | M 16 | 8 mm | 4.5 mm | 9 mm | 19 mm | light grey | 100 |
53111418 | M 16 | 8 mm | 4.5 mm | 9 mm | 19 mm | black | 100 |
53111422 | M 20 | 9 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | black | 100 |
53111427 | M 20 | 9 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | light grey | 100 |
53111437 | M 25 | 10 mm | 9 mm | 17 mm | 30 mm | light grey | 50 |
53111438 | M 25 | 10 mm | 9 mm | 17 mm | 30 mm | black | 50 |
53111447 | M 32 | 10 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | light grey | 25 |
53111448 | M 32 | 10 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | black | 25 |
53111457 | M 40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | light grey | 10 |
53111458 | M 40 | 10 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | black | 10 |
53111467 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | light grey | 5 |
53111468 | M 50 | 12 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | black | 5 |
53111477 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | light grey | 5 |
53111478 | M 63 | 12 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | black | 5 |
展示部分
展示全部