EPIC® DATA CCR FA
cable coupler; ETHERNET/IP, PROFINET, Ethernet, EtherCAT; Cat.7A; cable coupler; straight (180 °)
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
cable coupler
重量
27.000 g
包装单元 (PU)
1.000
有效的现场总线或以太网系统
EtherCAT
电气特性
额定电压
48 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
额定电流
0.5 A according to (manufacturer specification)
产品设计
屏蔽型
是
插针数量
8
连接器直径
16.8 mm
总长度
62 mm
罩壳款型
Cable coupler
连接器罩壳设计
straight
编码
不
芯线管理器的颜色编码
TIA 568A
带螺纹
不
连接器类型
cable coupler
连接器罩壳的角度
180
适合于最小电缆外径
5.0 mm
用于最大电缆外径
9.7 mm
可连接的最小芯线直径 (mm)
0.85 mm
可连接的最大芯线直径 (mm)
1.6 mm
连接类型
cable to cable
可重复使用
不
组件类型
field-assembly
导体连接方式
insulation displacement connection (IDC)
屏蔽接触类型
spring
可连接的最小单芯导体横截面 (AWG)
26 AWG
可连接的最大单芯导体横截面 (AWG)
22 AWG
可连接的最小细线导体横截面 (AWG)
26 AWG
可连接的最大细线导体横截面 (AWG)
22 AWG
罩壳基本材料
zinc alloy
罩壳涂层
nickel-plated
罩壳涂层缩写
Ni
插针涂层材料缩写
Sn
密封方式
sealing cone
罩壳颜色
产品特性
污染等级
1
最低工作温度
-40 °C
最大工作温度
85 °C
抗紫外线
不
耐腐蚀
不
插针的应用范围
Ethernet
防振
是
以太网电缆类别
Cat.7A
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UL 认可
不
UL 列名
是
cUR 认可
不
cUL 列名
是
CSA 认证
不
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.