可口可乐欧洲灌装车间使用ÖLFLEX® ROBUST电缆
可口可乐是世界上最知名的品牌之一。每天200多个国家要卖掉16亿瓶可乐。当然,这样的领先地位也意味着巨大的责任,公司的灌装生产线符合最严格的卫生和质量标准。这解释了为什么几周前可口可乐欧洲电气自动化经理决定将来公司位于斯堪的纳维亚,英国,法国,荷比卢和德国的40多家灌装车间只使用 ÖLFLEX® ROBUST动力控制电缆
缆普英国的Darren Clark说:“可口可乐所有的生产车间都需要很高的卫生标准。常规的清洁和维护程序会对零部件造成很大的负担,因此公司热切希望能最终找到一款持久耐用的可靠电缆。”
缆普ÖLFLEX® ROBUST电缆的超强机械及化学性能正好满足这样的要求。它的用途十分广泛,例如:机床,医疗技术,洗衣店,洗车场所,污水处理厂,当然还适用于食品饮料工业。基本上,它适用于任何需要接触油脂,蜡或清洁剂的环境。这款耐候性很强的电缆也是无卤的,有着极强的电解质强度和低操作电容。
客户介绍
Coca-Cola AG全国拥有70多个网点,包括25个生产厂。在德国,有70多种产品针对德国市场。最广为人知的产品包括经典款可口可乐,零度可口可乐,芬达,雪碧和Mezzo Mix。
可口可乐使用缆普电缆
可口可乐欧洲灌装车间使用ÖLFLEX® ROBUST电缆
可口可乐是世界上知名的品牌之一。每天200多个国家要卖掉16亿瓶可乐。当然,这样的地位也意味着巨大的责任,公司的灌装生产线符合严格的卫生和质量标准。这解释了为什么几周前可口可乐欧洲电气自动化经理决定将来公司位于斯堪的纳维亚,英国,法国,荷比卢和德国的40多家灌装车间使用 ÖLFLEX® ROBUST动力控制电缆。
缆普英国的Darren Clark说:“可口可乐的生产车间都需要很高的卫生标准。常规的清洁和维护程序会对零部件造成很大的负担,因此公司热切希望能最终找到一款持久耐用的可靠电缆。”
缆普ÖLFLEX® ROBUST电缆的机械及化学性能正好满足这样的要求。可用于例如:机床,医疗技术,洗衣店,洗车场所,污水处理厂,当然还适用于食品饮料工业。基本上,它适用于需要接触油脂,蜡或清洁剂的环境。这款耐候性强大的电缆也是无卤的,有着电解质强度和低操作电容。
客户介绍
Coca-Cola AG全国拥有70多个网点,包括25个生产厂。在德国,有70多种产品针对德国市场。最广为人知的产品包括经典款可口可乐,零度可口可乐,芬达,雪碧和Mezzo Mix。