ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ethernet cable; drag chain, flexible; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® application: Type C; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfree;

¥30.55
有库存
SKU
2170894
(¥30.55/M)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22 ethernet cable -  Primary Image
ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22 ethernet cable -  Primary Image ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22 ethernet cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
PROFINET
PROFINET
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

技术特性

基本信息

商标

ETHERLINE®

产品类型

ethernet cable

重量

61 kg/km

铜号

31.300 kg/km

铜重 (lb)

210.300 lb/10,000 ft

有效的现场总线或以太网系统

ETHERNET/IP

电气特性

额定电压

50 V AC rms according to IEC

芯线对芯线的额定电压

50 V AC rms according to IEC
300 V AC rms according to UL

最大工作电压(不适用于能量传输)

100 V

芯线/芯线测试电压

0.7 kV

芯线/屏蔽测试电压

0.7 kV

20 °C 时 DC 环路电阻

120 Ω/km

标称特性电阻

100 Ω

可能的传输速度

100 Mbit/s

Nominal velocity of propagation

0.67 c

产品设计

导体数量/尺寸

2x2x22/7AWG

电缆尺寸

2X2X22 AWG

导体额定横截面 (AWG)

22 AWG

电线数量

7

导体材料

tinned copper

包括接地线

芯线数量

4

线对数

2

绞合类型

star-quad

通过绞线缠绕

halogenfree plastic foil

屏蔽型

总屏蔽类型

aluminium-clad plastic foil
tinned copper braiding

屏蔽缩写

SF/UTP

整个编织屏蔽层的光学覆盖程度

85 %

带啮齿动物保护

芯线额定直径

1.5 mm

额定外径

6.5 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyethylene

芯线绝缘基本材料缩写

PE

外护套的基本材料缩写

PUR

外护套颜色 RAL 色调

RAL 6018

芯线识别

colours

产品特性

应用领域

drag chain
flexible

PROFINET® 应用

Type C

可持续弯曲

用于扭转负载

可卷绕

最小弯曲半径,固定敷设

8 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

52.0 mm

最小弯曲半径,动态连续移动

8 x outer diameter

最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲

52.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

8 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

52.0 mm

温度,固定敷设

-30 °C up to 70 °C

温度,偶尔移动

-20 °C up to 60 °C

温度,动态持续移动

-20 °C up to 60 °C

最低安装温度

-20 °C

最高装配温度

60 °C

阻燃

阻燃性符合

UL VW-1

抗紫外线

无卤素

无卤素符合

VDE 0472-815

耐油

耐油性符合

DIN EN 60811-2-1

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

以太网电缆类别

Cat.5e

快速连接 (FC) 电缆

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL 认可

UL 列名

UL 认证

UL CMX according to UL 444 (e-file number: E236660)

cUR 认可

cUL 列名

cUL 认证

cUL CMX according to CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E236660)

CSA 认证

VDE 认证

TÜV 认证

DNV/GL 认证

Ecolab 认证

展示部分
展示全部

产品系列列表

所有物料号来自 ETHERLINE® PN Cat.5 FD

物料编号 导体数量/尺寸 铜号 重量
2170894 2x2x22/7AWG 31.300 kg/km 61 kg/km
展示部分
展示全部