SKINTOP® DIX-M 25 ASI BUS DUO
multiple sealing insert; M 25; Number of cable entries: 2pc.; black
付款后预计3 个工作日 内免费配送
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
技术特性
基本信息
商标
SKINTOP®
产品类型
multiple sealing insert
包装类型
bag
包装单元 (PU)
50.000
产品设计
电缆入口数量
2 pc.
开槽的
不
总高度
8.4 mm
螺纹尺寸
M 25
EMC 屏蔽
不
材料
acrylonitrile-butadiene-rubber
颜色
black
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最高温度
100 °C
阻燃
不
抗紫外线
不
耐化学性
是
耐酸性
不
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
Ecolab 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
附件