AB-DN-M12MS-10,0PUR
预组装总线电缆; 拖链, 柔性; CAN, DeviceNet; S/FTP; 聚氨酯; ; M 12 (A 编码), 连接器, 直形 (180 °); 开放端;(空间)10 m
付款后预计22 个工作日 内免费配送
icon sturgeon signal
CANopen
DeviceNet
优势
- 成本经济,高效布缆,用于现场总线和传感器/执行器安装
- 尺寸小,节省空间
- 坚固型
- 快速和简便的错误追踪
应用
- 机械及设备安装工程
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
预组装总线电缆
重量
579.900 g
包装单元 (PU)
1.000
有效的现场总线或以太网系统
DeviceNet
产品设计
屏蔽型
是
EMC 屏蔽
是
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
EAC certified
不需要
EAC 认证编号
Отказное письмо № 40
UL 认可
否
UL 列名
否
cUR 认可
否
cUL 列名
否
CSA 认证
否
VDE 认证
否
DNV/GL 认证
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
附件