UNITRONIC® BUS CAN 1X2X0,5
bus cable; CAN; fixed installation; Nominal characteristic impedance: 120; 1x2x0.5 mm²; PVC; violet; 7.5 mm; cUL listed
付款后预计3 个工作日 内免费配送
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CANopen
CE marked
cUL listed US, UL listed US
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
bus cable
重量
90 kg/km
铜号
41.600 kg/km
铜重 (lb)
279.500 lb/10,000 ft
有效的现场总线或以太网系统
CAN
电气特性
最小绝缘电阻
5 GΩ x km
标称特性电阻
120 Ω
产品设计
电缆尺寸
1X2X0.5
导体额定横截面 (mm2)
0.5 mm²
包括接地线
不
芯线数量
2
线对数
1
屏蔽型
是
总屏蔽类型
tinned copper braiding
带铠装
不
芯线额定直径
1.4 mm
额定外径
7.5 mm
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
foam-skin polyethylene
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
violet
产品特性
应用领域
fixed installation
可持续弯曲
不
用于扭转负载
不
最小弯曲半径,固定敷设
10 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
75.0 mm
温度,固定敷设
-30 °C up to 80 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
不
无卤素
不
耐油
不
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
快速连接 (FC) 电缆
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL 认可
不
UL 列名
是
cUR 认可
不
cUL 列名
是
CSA 认证
不
VDE 认证
不
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® BUS CAN
物料编号 | 电缆尺寸 | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170260 | 1X2X0.22 | 16.700 kg/km | 42 kg/km | |
2170261 | 2X2X0.22 | 34.800 kg/km | 68 kg/km | |
2170263 | 1X2X0.34 | 25.000 kg/km | 55 kg/km | |
2170264 | 2X2X0.34 | 46.400 kg/km | 88 kg/km | |
2170266 | 1X2X0.5 | 41.600 kg/km | 90 kg/km | |
2170267 | 2X2X0.5 | 59.400 kg/km | 106 kg/km | |
2170269 | 1X2X0.75 | 52.700 kg/km | 108 kg/km | |
2170270 | 2X2X0.75 | 80.600 kg/km | 142 kg/km |
展示部分
展示全部
附件