UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
bus cable; PROFIBUS DP; drag chain; Nominal characteristic impedance: 150; PUR; violet; cUL listed
付款后预计22 个工作日 内免费配送
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon powerchain
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
bus cable
重量
75 kg/km
铜号
26.000 kg/km
铜重 (lb)
174.700 lb/10,000 ft
有效的现场总线或以太网系统
PROFIBUS DP
电气特性
芯线/芯线测试电压
1.5 kV
标称特性电阻
150 Ω
产品设计
导体数量/尺寸
1X2X0.64
包括接地线
不
屏蔽型
是
额定外径
8 mm
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
foam-skin polyethylene
芯线绝缘基本材料缩写
Foam-Skin PE
内护套基本材料
polyvinyl chloride
内护套基本材料缩写
PVC
内护套颜色
white
外护套的基本材料
polyurethane
外护套的基本材料缩写
PUR
外护套颜色
violet
外护套颜色 RAL 色调
RAL 4001
产品特性
应用领域
drag chain
可持续弯曲
是
用于扭转负载
不
最小弯曲半径,固定敷设
8 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
64.0 mm
最小弯曲半径,动态连续移动
15 x outer diameter
最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲
120.0 mm
阻燃
是
阻燃性符合
UL Vertical-Tray Flame Test
抗紫外线
不
无卤素
是
耐油
是
快速连接 (FC) 电缆
是
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL 认可
不
UL 列名
是
cUR 认可
不
cUL 列名
是
CSA 认证
是
VDE 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
下载
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
物料编号 | 导体数量/尺寸 | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|
2170997 | 1X2X0.64 | 8 mm | 26.000 kg/km | 75 kg/km |
展示部分
展示全部