UNITRONIC® BUS PB P FC 1X2X0,64
bus cable; PROFIBUS DP; fixed installation; Nominal characteristic impedance: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) cable; PUR; violet; 8 mm; cUL listed; UL listed

¥25.81
有库存
SKU
2170330
(¥25.81/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

技术特性

基本信息

商标

UNITRONIC®

产品类型

bus cable

重量

71 kg/km

铜号

26.000 kg/km

铜重 (lb)

174.700 lb/10,000 ft

有效的现场总线或以太网系统

PROFIBUS DP

电气特性

最大工作电压(不适用于能量传输)

250 V

芯线/芯线测试电压

1.5 kV

标称特性电阻

150 Ω

产品设计

导体数量/尺寸

1x2x0,64

导体标称直径 (mm)

0.64 mm

包括接地线

芯线数量

2

线对数

1

绞合类型

twisted-pair

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding

额定外径

8 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

foam-skin polyethylene

芯线绝缘基本材料缩写

PE

内护套基本材料

polyvinyl chloride

内护套基本材料缩写

PVC

内护套颜色

white

外护套的基本材料

polyurethane

外护套的基本材料缩写

PUR

外护套颜色

violet

芯线识别

colours

产品特性

应用领域

fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

8 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

64.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

10 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

80.0 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 70 °C

阻燃

抗紫外线

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

快速连接 (FC) 电缆

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

TÜV 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 UNITRONIC® BUS PB

物料编号 导体数量/尺寸 快速连接 (FC) 电缆 外护套的基本材料 无卤素 抗紫外线 UL 列名 cUL 列名 铜号 重量
2170219 1x2x0,64 No polyvinyl chloride No No Yes Yes 30.100 kg/km 57 kg/km
2170220 1x2x0,64 No polyvinyl chloride No No No No 30.100 kg/km 74 kg/km
2170225 1X2X0,64+3X1 No polyvinyl chloride No No No No 59.000 kg/km 125 kg/km
2170226 1x2x0,64 No polyvinyl chloride Yes No No No 30.100 kg/km 55 kg/km
2170233 1x2x0,64 No polyethylene No No No No 30.100 kg/km 57 kg/km
2170326 1x2x0,64 Yes halogenfree compound Yes No Yes Yes 26.000 kg/km 72 kg/km
2170330 1x2x0,64 Yes polyurethane No No Yes Yes 26.000 kg/km 71 kg/km
2170333 1x2x0,64 Yes polyethylene No Yes No No 26.000 kg/km 67 kg/km
2170820 1x2x0,64 Yes polyvinyl chloride No Yes Yes Yes 26.000 kg/km 76 kg/km
2170824 1x2x0,64 No polyvinyl chloride No No Yes Yes 30.100 kg/km 55 kg/km
2170826 1x2x0,64 Yes halogenfree compound No No Yes Yes 26.000 kg/km 67 kg/km
展示部分
展示全部
附件