EPIC® DATA CCR
cable coupler; Sensor/Aktor, DeviceNet, CAN; open End cable coupler; straight (180 °)
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
cold resistance
icon sturgeon signal
CANopen
DeviceNet
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
cable coupler
包装单元 (PU)
1.000
有效的现场总线或以太网系统
CAN
电气特性
额定电压
60 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
额定电流
4 A according to (manufacturer specification)
过载电压类别
II
产品设计
屏蔽型
是
插针数量
5
状态显示
不
连接器直径
19 mm
总长度
83 mm
罩壳款型
round merger
连接器罩壳设计
straight
编码
不
带螺纹
不
连接器规格
open End
连接器类型
cable coupler
连接器罩壳的角度
180
适合于最小电缆外径
5 mm
用于最大电缆外径
9.7 mm
可连接的最小芯线直径 (mm)
0.75 mm
可连接的最大芯线直径 (mm)
2 mm
可连接的最小单芯导体横截面 (AWG)
26 AWG
可连接的最大单芯导体横截面 (AWG)
18 AWG
可连接的最小细线导体横截面 (AWG)
26 AWG
可连接的最大细线导体横截面 (AWG)
20 AWG
罩壳基本材料
zinc alloy
插针材料缩写
CuSn
插针涂层材料
gold-plated
插针涂层材料缩写
Ni/Au
密封方式
sealing cone
罩壳颜色
产品特性
污染等级
3
最低工作温度
-40 °C
最大工作温度
85 °C
抗紫外线
是
插针的应用范围
data / signal
拧紧扭矩
5 Nm
防振
不
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- DeviceNet is a registered trademark of ODVA.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.