线性移动应用中的以太网通信
工业应用中会经常使用线性水平或垂直移动的机器零件。典型的应用为拾取和放置机器,它需要精确地抓取、分布或放置零件。例如在饮料生产中,它需要将已灌装的瓶子插入到饮料箱中。
特殊要求:
- 连接静态零件和移动零件的电缆需要安装在拖链中,且必须适用于高动态运动
- 电缆应可插拔,以便在维护时可以快速轻松地进行更换。EPIC® DATA法兰连接器是这一用途的理想之选。
- 由于机器会产生振动和污垢,因此需要使用与拖链兼容的带有注塑成型连接器的跳线,以确保防护等级为IP67的高水平密封。
- 例如传感器/执行器电缆等其他连接器也需要具有IP67防护等级
使用的产品:
机器控制柜与机器的通信
- EPIC® DATA M12 D (控制柜壳体连接线)
- EPIC® DATA M12D 插头连接器
- ETHERLINE® FD (M12到开放式)