UNITRONIC® BUS PB PE FC 1X2X0,64
bus cable; PROFIBUS DP; fixed installation; Nominal characteristic impedance: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) cable; PE; UV-resistant; black; 8 mm

¥20.38
有库存
SKU
2170333
(¥20.38/M)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
X


订单最小起订量: 100 米
最小递增基数:10 米
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
uv-resistant.
uv-resistant.
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA

技术特性

基本信息

商标

UNITRONIC®

产品类型

bus cable

重量

67 kg/km

铜号

26.000 kg/km

铜重 (lb)

174.700 lb/10,000 ft

有效的现场总线或以太网系统

PROFIBUS DP

电气特性

最大工作电压(不适用于能量传输)

250 V

芯线/芯线测试电压

1.5 kV

标称特性电阻

150 Ω

产品设计

导体数量/尺寸

1x2x0,64

导体标称直径 (mm)

0.64 mm

包括接地线

芯线数量

2

线对数

1

绞合类型

twisted-pair

屏蔽型

总屏蔽类型

tinned copper braiding

额定外径

8 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

foam-skin polyethylene

芯线绝缘基本材料缩写

PE

内护套基本材料

polyvinyl chloride

内护套基本材料缩写

PVC

内护套颜色

white

外护套的基本材料

polyethylene

外护套的基本材料缩写

PE

外护套颜色

black

芯线识别

colours

产品特性

应用领域

fixed installation

最小弯曲半径,固定敷设

8 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

64.0 mm

最小弯曲半径,偶尔移动

10 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),偶尔移动

80.0 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 60 °C

阻燃

抗紫外线

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

快速连接 (FC) 电缆

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

TÜV 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • SIMATIC NET® is a registered trademark of Siemens AG.
    • Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.

产品系列列表

所有物料号来自 UNITRONIC® BUS PB

物料编号 导体数量/尺寸 快速连接 (FC) 电缆 外护套的基本材料 无卤素 抗紫外线 UL 列名 cUL 列名 铜号 重量
2170219 1x2x0,64 No polyvinyl chloride No No Yes Yes 30.100 kg/km 57 kg/km
2170220 1x2x0,64 No polyvinyl chloride No No No No 30.100 kg/km 74 kg/km
2170225 1X2X0,64+3X1 No polyvinyl chloride No No No No 59.000 kg/km 125 kg/km
2170226 1x2x0,64 No polyvinyl chloride Yes No No No 30.100 kg/km 55 kg/km
2170233 1x2x0,64 No polyethylene No No No No 30.100 kg/km 57 kg/km
2170326 1x2x0,64 Yes halogenfree compound Yes No Yes Yes 26.000 kg/km 72 kg/km
2170330 1x2x0,64 Yes polyurethane No No Yes Yes 26.000 kg/km 71 kg/km
2170333 1x2x0,64 Yes polyethylene No Yes No No 26.000 kg/km 67 kg/km
2170820 1x2x0,64 Yes polyvinyl chloride No Yes Yes Yes 26.000 kg/km 76 kg/km
2170824 1x2x0,64 No polyvinyl chloride No No Yes Yes 30.100 kg/km 55 kg/km
2170826 1x2x0,64 Yes halogenfree compound No No Yes Yes 26.000 kg/km 67 kg/km
展示部分
展示全部
附件