UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
bus cable; PROFIBUS DP; fixed installation; Nominal characteristic impedance: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) cable; PVC; UV-resistant; violet; 8 mm; cUL listed; UL listed
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
bus cable
重量
76 kg/km
铜号
26.000 kg/km
铜重 (lb)
174.700 lb/10,000 ft
有效的现场总线或以太网系统
PROFIBUS DP
电气特性
芯线/芯线测试电压
1.5 kV
标称特性电阻
150 Ω
产品设计
导体数量/尺寸
1x2x0,64
导体标称直径 (mm)
0.64 mm
包括接地线
不
芯线数量
2
线对数
1
绞合类型
twisted-pair
屏蔽型
是
总屏蔽类型
tinned copper braiding
额定外径
8 mm
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
foam-skin polyethylene
芯线绝缘基本材料缩写
PE
内护套基本材料
polyvinyl chloride
内护套基本材料缩写
PVC
内护套颜色
white
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
violet
芯线识别
colours
产品特性
应用领域
fixed installation
最小弯曲半径,固定敷设
8 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
64.0 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
10 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
80.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C up to 80 °C
阻燃
不
抗紫外线
是
抗紫外线符合
UL sunlight resistant
无卤素
不
耐油
不
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
快速连接 (FC) 电缆
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
UL 认可
不
UL 列名
是
cUR 认可
不
cUL 列名
是
CSA 认证
不
VDE 认证
不
TÜV 认证
不
CPR 燃烧性能分类
Eca
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- SIMATIC NET® is a registered trademark of Siemens AG.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® BUS PB
物料编号 | 导体数量/尺寸 | 快速连接 (FC) 电缆 | 外护套的基本材料 | 无卤素 | 抗紫外线 | UL 列名 | cUL 列名 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170219 | 1x2x0,64 | No | polyvinyl chloride | No | No | Yes | Yes | 30.100 kg/km | 57 kg/km |
2170220 | 1x2x0,64 | No | polyvinyl chloride | No | No | No | No | 30.100 kg/km | 74 kg/km |
2170225 | 1X2X0,64+3X1 | No | polyvinyl chloride | No | No | No | No | 59.000 kg/km | 125 kg/km |
2170226 | 1x2x0,64 | No | polyvinyl chloride | Yes | No | No | No | 30.100 kg/km | 55 kg/km |
2170233 | 1x2x0,64 | No | polyethylene | No | No | No | No | 30.100 kg/km | 57 kg/km |
2170326 | 1x2x0,64 | Yes | halogenfree compound | Yes | No | Yes | Yes | 26.000 kg/km | 72 kg/km |
2170330 | 1x2x0,64 | Yes | polyurethane | No | No | Yes | Yes | 26.000 kg/km | 71 kg/km |
2170333 | 1x2x0,64 | Yes | polyethylene | No | Yes | No | No | 26.000 kg/km | 67 kg/km |
2170820 | 1x2x0,64 | Yes | polyvinyl chloride | No | Yes | Yes | Yes | 26.000 kg/km | 76 kg/km |
2170824 | 1x2x0,64 | No | polyvinyl chloride | No | No | Yes | Yes | 30.100 kg/km | 55 kg/km |
2170826 | 1x2x0,64 | Yes | halogenfree compound | No | No | Yes | Yes | 26.000 kg/km | 67 kg/km |