Coaxial - RG-174 A/U
同轴电缆; RG 174 A/U; 标称特性电阻: 50; PVC; 0.48 mm; 固定敷设; -40 °C 至 80 °C; 黑色
付款后预计22 个工作日 内免费配送
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
优势
- 用于无失真、低衰减、高频信号传输。
- 特殊的电缆设计确保了特殊的抗外部干扰能力。
- 特性阻抗和衰减取决于相关电缆结构。
- 可提供各种规格。
应用
- 适用于无线电和计算机系统,以及与高频技术和电子相关的所有应用。
- 用于较短距离的信号传输。
- 用于固定敷设和偶尔移动。
- 可在干燥和潮湿环境中使用。
- 用于高热和化学负荷。
- 在注意温度范围的情况下,适用于室外区域。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
同轴电缆
重量
12 kg/km
铜号
5.400 kg/km
铜重 (lb)
36.300 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 2 kV AC rms 后 IEC
最小绝缘电阻
5 GΩ x km
标称特性电阻
50 Ω
标称特性阻抗公差
+/- 2Ω
产品设计
同轴电缆类型
RG 174 A/U
电缆尺寸
0.14
导体额定横截面 (mm2)
0.14 mm²
导体标称直径 (mm)
0.48 mm
电线数量
7
包括接地线
否
同心导体
是
屏蔽型
是
带啮齿动物保护
否
芯线额定直径
1.52 mm
额定外径
2.8 mm
电缆形状
圆形
内导体材料
钢铜复合材料
外导体
镀锡铜编织网
外护套的基本材料
聚氯乙烯
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
黑色
产品特性
应用领域
固定敷设
可持续弯曲
否
可卷绕
否
最小弯曲半径,固定敷设
6 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
16.8 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
10 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
28.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C 至 80 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
否
无卤素
否
耐油
否
快速连接 (FC) 电缆
否
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
VDE 认证
否
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 Coaxial RG
物料编号 | 同轴电缆类型 | 应用领域 | 内导体材料 | 导体标称直径 (mm) | 外导体 | 外导体第二层 | 外护套的基本材料缩写 | 温度,固定敷设 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170000 | RG 58 C/U | 固定敷设 | 镀锡铜 | 0.9 mm | 镀锡铜编织网 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 19.100 kg/km | 38 kg/km | |
2170001 | RG 174 A/U | 固定敷设 | 钢铜复合材料 | 0.48 mm | 镀锡铜编织网 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 5.400 kg/km | 12 kg/km | |
2170002 | RG 178 B/U | 固定敷设 | 镀银钢铜复合材料 | 0.3 mm | 镀银铜丝编织 | FEP | -55 °C 至 250 °C | 4.400 kg/km | 9 kg/km | |
2170003 | RG 188 A/U | 固定敷设 | 镀银钢铜复合材料 | 0.51 mm | 镀银铜丝编织 | PTFE | -55 °C 至 250 °C | 8.300 kg/km | 17 kg/km | |
2170005 | RG 213 /U | 固定敷设 | 裸铜 | 2.25 mm | 铜编织网 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 75.800 kg/km | 157 kg/km | |
2170006 | RG 214 /U | 固定敷设 | 镀银铜 | 2.3 mm | 镀银铜丝编织 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 117.800 kg/km | 207 kg/km |
2170007 | RG 223 /U | 固定敷设 | 镀银铜 | 0.89 mm | 镀银铜丝编织 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 38.500 kg/km | 60 kg/km |
2170008 | RG 62 A/U | 固定敷设 | 铜包钢 | 0.64 mm | 铜编织网 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 26.000 kg/km | 52 kg/km |
2170009 | RG 11 A/U | 固定敷设 | 镀锡铜 | 1.2 mm | 铜编织网 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 55.500 kg/km | 140 kg/km |
2170010 | RG 187 A/U | 固定敷设 | 镀银铜 | 0.3 mm | 镀银铜丝编织 | 镀银铜丝编织 | PTFE | -55 °C 至 250 °C | 7.300 kg/km | 17 kg/km |
2170011 | RG 11 A/U | 固定敷设 | 镀锡铜 | 1.2 mm | 铜编织网 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 55.500 kg/km | 170 kg/km |
2170012 | RG 59 B/U | 固定敷设 | 铜包钢 | 0.58 mm | 铜编织网 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 25.000 kg/km | 57 kg/km |
2170016 | RG 6 A/U | 固定敷设 | 铜包钢 | 0.72 mm | 铜编织网 | 镀银铜丝编织 | PVC | -40 °C 至 80 °C | 72.000 kg/km | 130 kg/km |
展示部分
展示全部