Coaxial - RG-174 A/U
coaxial cables; RG 174 A/U; Nominal characteristic impedance: 50; PVC; 0.48 mm; fixed installation; -40 °C up to 80 °C; black
付款后预计22 个工作日 内免费配送
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
coaxial cables
重量
12 kg/km
铜号
5.400 kg/km
铜重 (lb)
36.300 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 2 kV AC rms according to IEC
最小绝缘电阻
5 GΩ x km
标称特性电阻
50 Ω
标称特性阻抗公差
+/- 2Ω
产品设计
同轴电缆类型
RG 174 A/U
电缆尺寸
0.14
导体额定横截面 (mm2)
0.14 mm²
导体标称直径 (mm)
0.48 mm
电线数量
7
包括接地线
不
同心导体
是
屏蔽型
是
带啮齿动物保护
不
芯线额定直径
1.52 mm
额定外径
2.8 mm
电缆形状
round
内导体材料
steel-copper composite
外导体
tinned copper braiding
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
black
产品特性
应用领域
fixed installation
可持续弯曲
不
可卷绕
不
最小弯曲半径,固定敷设
6 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
16.8 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
10 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
28.0 mm
温度,固定敷设
-40 °C up to 80 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
不
无卤素
不
耐油
不
快速连接 (FC) 电缆
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
VDE 认证
不
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 Coaxial RG
物料编号 | 同轴电缆类型 | 应用领域 | 内导体材料 | 导体标称直径 (mm) | 外导体 | 外导体第二层 | 外护套的基本材料缩写 | 温度,固定敷设 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170000 | RG 58 C/U | fixed installation | tinned copper | 0.9 mm | tinned copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 19.100 kg/km | 38 kg/km | |
2170001 | RG 174 A/U | fixed installation | steel-copper composite | 0.48 mm | tinned copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 5.400 kg/km | 12 kg/km | |
2170002 | RG 178 B/U | fixed installation | silver-plated steel-copper composite | 0.3 mm | Silver-plated copper braiding | FEP | -55 °C up to 250 °C | 4.400 kg/km | 9 kg/km | |
2170003 | RG 188 A/U | fixed installation | silver-plated steel-copper composite | 0.51 mm | Silver-plated copper braiding | PTFE | -55 °C up to 250 °C | 8.300 kg/km | 17 kg/km | |
2170005 | RG 213 /U | fixed installation | bare copper | 2.25 mm | copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 75.800 kg/km | 157 kg/km | |
2170006 | RG 214 /U | fixed installation | silver-plated copper | 2.3 mm | Silver-plated copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 117.800 kg/km | 207 kg/km |
2170007 | RG 223 /U | fixed installation | silver-plated copper | 0.89 mm | Silver-plated copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 38.500 kg/km | 60 kg/km |
2170008 | RG 62 A/U | fixed installation | copper-plated steel | 0.64 mm | copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 26.000 kg/km | 52 kg/km |
2170009 | RG 11 A/U | fixed installation | tinned copper | 1.2 mm | copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 55.500 kg/km | 140 kg/km |
2170010 | RG 187 A/U | fixed installation | silver-plated copper | 0.3 mm | Silver-plated copper braiding | Silver-plated copper braiding | PTFE | -55 °C up to 250 °C | 7.300 kg/km | 17 kg/km |
2170011 | RG 11 A/U | fixed installation | tinned copper | 1.2 mm | copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 55.500 kg/km | 170 kg/km |
2170012 | RG 59 B/U | fixed installation | copper-plated steel | 0.58 mm | copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 25.000 kg/km | 57 kg/km |
2170016 | RG 6 A/U | fixed installation | copper-plated steel | 0.72 mm | copper braiding | Silver-plated copper braiding | PVC | -40 °C up to 80 °C | 72.000 kg/km | 130 kg/km |
展示部分
展示全部