COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25
coaxial cables; RGB CY; fixed installation;
付款后预计22 个工作日 内免费配送
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
coaxial cables
重量
97 kg/km
铜号
51.000 kg/km
铜重 (lb)
342.700 lb/10,000 ft
产品设计
同轴电缆类型
RGB CY
导体数量/尺寸
RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25
导体标称直径 (mm)
0.4 mm
包括接地线
不
屏蔽型
是
总屏蔽类型
tinned copper braiding
额定外径
8 mm
电缆形状
round
内导体材料
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
产品特性
应用领域
fixed installation
可持续弯曲
不
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
不
无卤素
不
耐油
不
快速连接 (FC) 电缆
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
VDE 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 Coaxial cables RGB
展示部分
展示全部
附件