UNITRONIC® LiYCY (TP) 20x2x0,14
low frequency data transmission cable; 20X2X0.14; Core colour code: DIN 47100; PVC; Shielded; flexible
付款后预计3 个工作日 内免费配送
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
low frequency data transmission cable
重量
184 kg/km
铜号
97.000 kg/km
铜重 (lb)
651.700 lb/10,000 ft
电气特性
测试电压
1.2 kV
产品设计
Li - 绞合线电缆
LiYCY
电缆尺寸
20X2X0.14
导体额定横截面 (mm2)
0.14 mm²
导体材料
导体结构
fine-wire
包括接地线
不
线对数
20
绞合类型
twisted-pair
屏蔽型
是
总屏蔽类型
tinned copper braiding
额定外径
11.3 mm
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
polyvinyl chloride
芯线绝缘基本材料缩写
PVC
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
grey
芯线识别
colours
芯线颜色代码
DIN 47100
产品特性
应用领域
flexiblefixed installation
最小弯曲半径,固定敷设
6 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
67.8 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
15 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
169.5 mm
温度,固定敷设
-40 °C up to 80 °C
温度,偶尔移动
-5 °C up to 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
不
无卤素
不
耐油
不
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
不
CPR 燃烧性能分类
Eca
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
是
展示部分
展示全部
文件
-
下载
下一步链接
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 UNITRONIC® LiYCY (TP)
物料编号 | 线对数 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定外径 | 铜号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0035131 | 2 | 0.14 mm² | 5.3 mm | 18.500 kg/km | 39 kg/km |
0035132 | 4 | 0.14 mm² | 6.2 mm | 26.600 kg/km | 54 kg/km |
0035133 | 6 | 0.14 mm² | 7.1 mm | 48.500 kg/km | 81 kg/km |
0035134 | 10 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 59.000 kg/km | 110 kg/km |
0035135 | 12 | 0.14 mm² | 8.9 mm | 66.000 kg/km | 142 kg/km |
0035136 | 16 | 0.14 mm² | 10.2 mm | 79.000 kg/km | 154 kg/km |
0035137 | 25 | 0.14 mm² | 12.5 mm | 113.000 kg/km | 238 kg/km |
0035141 | 3 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 23.000 kg/km | 48 kg/km |
0035142 | 20 | 0.14 mm² | 11.3 mm | 97.000 kg/km | 184 kg/km |
0035150 | 8 | 0.14 mm² | 8.2 mm | 53.700 kg/km | 97 kg/km |
0035800 | 2 | 0.25 mm² | 6.3 mm | 28.000 kg/km | 51 kg/km |
0035801 | 3 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 39.600 kg/km | 68 kg/km |
0035802 | 4 | 0.25 mm² | 7.6 mm | 44.900 kg/km | 81 kg/km |
0035803 | 6 | 0.25 mm² | 8.5 mm | 69.500 kg/km | 115 kg/km |
0035804 | 8 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 76.900 kg/km | 130 kg/km |
0035805 | 10 | 0.25 mm² | 11 mm | 102.000 kg/km | 158 kg/km |
0035806 | 12 | 0.25 mm² | 11.3 mm | 120.000 kg/km | 190 kg/km |
0035807 | 16 | 0.25 mm² | 12.5 mm | 146.500 kg/km | 238 kg/km |
0035808 | 25 | 0.25 mm² | 16.1 mm | 205.000 kg/km | 344 kg/km |
0035810 | 2 | 0.5 mm² | 7.9 mm | 48.100 kg/km | 93 kg/km |
0035811 | 3 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 73.700 kg/km | 116 kg/km |
0035812 | 4 | 0.5 mm² | 9.4 mm | 82.000 kg/km | 127 kg/km |
0035813 | 6 | 0.5 mm² | 11.1 mm | 110.000 kg/km | 198 kg/km |
0035814 | 8 | 0.5 mm² | 13.1 mm | 139.000 kg/km | 259 kg/km |
0035816 | 12 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 198.300 kg/km | 354 kg/km |
0035817 | 16 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 240.000 kg/km | 459 kg/km |
0035820 | 2 | 0.75 mm² | 8.5 mm | 58.000 kg/km | 106 kg/km |
0035821 | 3 | 0.75 mm² | 9.4 mm | 84.000 kg/km | 140 kg/km |
0035822 | 4 | 0.75 mm² | 10.7 mm | 108.000 kg/km | 169 kg/km |
0035823 | 6 | 0.75 mm² | 12.1 mm | 146.000 kg/km | 246 kg/km |
0035824 | 8 | 0.75 mm² | 14.7 mm | 180.000 kg/km | 290 kg/km |
0035825 | 12 | 0.75 mm² | 16.2 mm | 261.000 kg/km | 456 kg/km |
0035827 | 5 | 0.75 mm² | 11.1 mm | 126.000 kg/km | 215 kg/km |
0035830 | 2 | 1 mm² | 9 mm | 84.000 kg/km | 142 kg/km |
0035831 | 3 | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 173 kg/km |
0035832 | 4 | 1 mm² | 11.3 mm | 121.000 kg/km | 212 kg/km |
0035836 | 5 | 1 mm² | 11.8 mm | 161.000 kg/km | 266 kg/km |
展示部分
展示全部
附件