AB-B8-M12-8-10,0PUR
配电盒; Sensor/Aktor; 电缆组件总长度: 10m; A 编码; 插槽分配: 单; 插头插针数量: 8
付款后预计22 个工作日 内免费配送
UR recognised US, cUR recognised US
优势
- 成本经济,合理布缆,用于传感器和执行器
- 一根主电缆接入控制单元以替代众多的单独导线
- 液压电缆,用于信号和动力传输
- 主电缆为预装配型,节省了装配费用
- 适合拖链应用
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
UNITRONIC®
产品类型
配电盒
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
螺栓
有效的现场总线或以太网系统
Sensor/Aktor
电气特性
总电流
12 A
产品设计
电缆组件总长度
10 m
插头插针数量
8
插槽分配
单
可直接安装
是
状态显示
否
总长度
153 mm
总宽度
58 mm
总高度
26 mm
编码
是
编码类型
A 编码
EMC 屏蔽
否
连接类型
插头到插座
铸造复合材料
聚氨酯
密封剂材料简称
PUR
罩壳颜色
黑色
接口(铜)
1 x 开放端8 x M 12 (A 编码), 0.4 Nm
产品特性
应用领域
拖链
阻燃
否
抗紫外线
否
无卤素
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
EAC certified
不需要
EAC 认证编号
Отказное письмо № 40
UL 认可
是
UL 列名
否
cUR 认可
是
cUL 列名
否
CSA 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。