FLEXIBLE TRUNKING GMF HF-20 GY
wiring duct; light grey
¥49.55
缺货
SKU
61830290
(¥49.55/PC)
含税
含税
暂时缺货
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
技术特性
基本信息
产品类型
wiring duct
包装单元 (PU)
60.000
产品设计
总长度
23.0 mm
总高度
24.0 mm
材料
polypropylene
颜色
light grey
产品特性
最低温度
-40 °C
最高温度
70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-2
无卤素
是
耐油
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
附件