EPIC® POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
flush-type connector, rear wall mounting; M 12 Power; M 12; M12 K -coded; 公针; 插针数量: 4+PE; 横截面积(最小/最大): 0mm² - 1.5mm²;

如需报价,请联系在线客服服务
有库存
SKU
44423162
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 1 件
最小递增基数:1 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
EPIC® POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1) circular connector -  Primary Image
EPIC® POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1) circular connector -  Primary Image EPIC® POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1) circular connector -   Secondary Image
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

优势

  • 压接端子可建立防振连接,确保触点与电缆之间的最大接触安全性,适用于自动组装。
  • 插入状态下,可达到防护等级 IP 67。

应用

  • 用于连接各种应用中的设备和机器。
  • 专门用于要求电磁兼容性 (EMC) 的环境。
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

商标

EPIC®

产品类型

flush-type connector, rear wall mounting

供货范围

including solder contacts

含插针

包装单元 (PU)

1.000

电气特性

额定电压

630 V AC rms / DC 后 IEC

额定电流

12 A 后 IEC

产品设计

插针数量

4+PE

电源插针数量

4

PE 插针数量

1

锁紧类型

螺纹

连接器直径

20.9 mm

螺纹类型

公制

螺纹尺寸

M 12

罩壳款型

flush-type rear mount

插针规格

公针

连接器罩壳设计

直形

编码

带螺纹

带接地线

连接器规格

M 12 Power

连接器类型

连接器

编码类型

M12 K -coded

屏蔽接触

EMC 屏蔽

导体连接方式

焊接连接

PE 连接方式

焊接连接

单芯线剥离长度

6 mm

可连接的最大导体横截面 (mm2)

1.5 mm²

罩壳基本材料

黄铜

罩壳涂层

镀镍

罩壳涂层缩写

Ni

插芯材料

聚酰胺

插芯材料缩写

PA

插针材料

黄铜

插针材料缩写

CuZn

插针涂层材料

镀金

插针涂层材料缩写

Au

密封方式

O 型圈

密封材料缩写

FKM

颜色

银色

产品特性

最小插拔循环次数

100

插入时的IP防护等级

IP 69

污染等级

3

短时温度峰值

125 °C

最低工作温度

-25 °C

最大工作温度

85 °C

无卤素

认证标准

CE 标识

UR 认可

cUR 认可

CSA 认证

VDE 认证

符合 IEC 的产品标准

IEC 61076-2-111

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 EPIC® POWER M12K G4

物料编号 供货范围 可连接的最大导体横截面 (mm2) 可连接的最小导体横截面 (mm2) 插针规格 包装单元 (PU)
44423162 including solder contacts 1.5 mm² 公针 1
44423419 无插针 1.5 mm² 公针 20
展示部分
展示全部