EPIC® POWERLOCK QCM 185 (1)
用于设计的插针: Powerlock D6 C; ;(空间)来源; 压接连接; 横截面积(最小/最大): 185mm² - 185mm²; 铜合金 镀银
暂时缺货
VDE certified
优势
- 螺丝连接插针,易于安装,无需特殊工具。与F6 S型一起使用的漏极螺纹插针;与D6 S型一起使用的源极螺纹插针。螺纹插针用于最大为120 mm²的导体横截面。对于最小 50 mm2 的导线横截面,必须使用减径套管,以逐步减小直径。
- 压接插针确保插针和电缆之间的最大接触可靠性,并建立防振连接。导线横截面为35至240 mm²时,可采用不同的插针尺寸。与F6 C型一起使用的漏极压接插针;与D6 C型一起使用的源极压接插针。
- M12 螺纹柱连接,用于连接管状电缆端子。漏极插针用于A1型,源极插针用于A6型(取决于螺钉或压接的应用)。
- 所有插针均配有插针定位销,用于将插针固定到面板安装底座上。
应用
- 可通过发电机或电池存储系统用于移动和固定电源或应急电源。
- 适用于电机和冷却设备。
- 适用于交流和直流应用。配合螺钉连接插针的最大电流为400 A;配合压接插针的最大电流为660 A。
- 用于与非屏蔽单芯线一起使用。
- 承受适度的机械应力。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
插针
重量
260.000 g
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
压接
产品设计
插针直径
21.00 mm
插针规格
来源
插针的制造方法
经过车削
导体连接方式
压接连接
用于设计的插针
Powerlock D6 C
单芯线剥离长度
33 mm
可连接的导体横截面 (mm²)
240 mm²
可连接的最小导体横截面 (mm2)
185 mm²
可连接的最大导体横截面 (mm2)
185 mm²
插针材料
铜合金
插针材料缩写
Cu
插针涂层材料
镀银
插针涂层材料缩写
Ag
颜色
银色
认证标准
EAC certified
不需要
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UR 认可
否
cUR 认可
否
VDE 认证
是
VDE 注册编号
D042
符合 IEC 的产品标准
IEC 61984
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 EPIC® POWERLOCK Contacts
物料编号 | 插针规格 | 可连接的最小导体横截面 (mm2) | 可连接的最大导体横截面 (mm2) | 导体连接方式 | 用于设计的插针 | 包装单元 (PU) |
---|---|---|---|---|---|---|
44420231 | 下落 | 95 mm² | 95 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420232 | 下落 | 50 mm² | 120 mm² | 螺丝连接 | Powerlock F6 S | 1 |
44420233 | 下落 | 120 mm² | 120 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420234 | 下落 | 185 mm² | 185 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420235 | 下落 | 240 mm² | 240 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420236 | 来源 | 95 mm² | 95 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420237 | 来源 | 50 mm² | 120 mm² | 螺丝连接 | Powerlock D6 S | 1 |
44420238 | 来源 | 120 mm² | 120 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420239 | 来源 | 185 mm² | 185 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420240 | 来源 | 240 mm² | 240 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420241 | 下落 | 50 mm² | 120 mm² | 电缆接线夹螺纹 | Powerlock A1 S | 1 |
44420242 | 来源 | 50 mm² | 120 mm² | 电缆接线夹螺纹 | Powerlock A6 S | 1 |
44420256 | 下落 | 150 mm² | 150 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420257 | 来源 | 150 mm² | 150 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420260 | 下落 | 35 mm² | 240 mm² | 电缆接线夹螺纹 | Powerlock A1 C | 1 |
44420261 | 来源 | 35 mm² | 240 mm² | 电缆接线夹螺纹 | Powerlock A6 C | 1 |
44420290 | 来源 | 35 mm² | 35 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420291 | 来源 | 50 mm² | 50 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420292 | 来源 | 70 mm² | 70 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420293 | 下落 | 35 mm² | 35 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420294 | 下落 | 50 mm² | 50 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420295 | 下落 | 70 mm² | 70 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
44420324 | 来源 | 240 mm² | 240 mm² | 压接连接 | Powerlock D6 C | 1 |
44420339 | 下落 | 240 mm² | 240 mm² | 压接连接 | Powerlock F6 C | 1 |
展示部分
展示全部