EPIC® POWERLOCK QCM 185 (1)
Contact for housing size: Powerlock D6 C; ; source; crimp termination; for cross-section (min./max.): 185mm² - 185mm²; copper alloy silver-plated
暂时缺货
VDE certified
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
contact
重量
260.000 g
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
压接
产品设计
插针直径
21.00 mm
插针规格
source
插针的制造方法
turned
导体连接方式
crimp termination
用于设计的插针
Powerlock D6 C
单芯线剥离长度
33 mm
可连接的导体横截面 (mm²)
240 mm²
可连接的最小导体横截面 (mm2)
185 mm²
可连接的最大导体横截面 (mm2)
185 mm²
插针材料
copper alloy
插针材料缩写
Cu
插针涂层材料
silver-plated
插针涂层材料缩写
Ag
颜色
silver
认证标准
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UR 认可
不
cUR 认可
不
VDE 认证
是
VDE 注册编号
D042
符合 IEC 的产品标准
IEC 61984
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 EPIC® POWERLOCK Contacts
物料编号 | 插针规格 | 可连接的最小导体横截面 (mm2) | 可连接的最大导体横截面 (mm2) | 导体连接方式 | 用于设计的插针 | 包装单元 (PU) |
---|---|---|---|---|---|---|
44420231 | drain | 95 mm² | 95 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420232 | drain | 50 mm² | 120 mm² | screw connection | Powerlock F6 S | 1 |
44420233 | drain | 120 mm² | 120 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420234 | drain | 185 mm² | 185 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420235 | drain | 240 mm² | 240 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420236 | source | 95 mm² | 95 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420237 | source | 50 mm² | 120 mm² | screw connection | Powerlock D6 S | 1 |
44420238 | source | 120 mm² | 120 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420239 | source | 185 mm² | 185 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420240 | source | 240 mm² | 240 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420241 | drain | 50 mm² | 120 mm² | thread for cable lug | Powerlock A1 S | 1 |
44420242 | source | 50 mm² | 120 mm² | thread for cable lug | Powerlock A6 S | 1 |
44420256 | drain | 150 mm² | 150 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420257 | source | 150 mm² | 150 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420260 | drain | 35 mm² | 240 mm² | thread for cable lug | Powerlock A1 C | 1 |
44420261 | source | 35 mm² | 240 mm² | thread for cable lug | Powerlock A6 C | 1 |
44420290 | source | 35 mm² | 35 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420291 | source | 50 mm² | 50 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420292 | source | 70 mm² | 70 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420293 | drain | 35 mm² | 35 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420294 | drain | 50 mm² | 50 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420295 | drain | 70 mm² | 70 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
44420324 | source | 240 mm² | 240 mm² | crimp termination | Powerlock D6 C | 1 |
44420339 | drain | 240 mm² | 240 mm² | crimp termination | Powerlock F6 C | 1 |
展示部分
展示全部