POWERLOCK CRIMP DIE C120
insert with crimp termination; conductor cross sectionfor cross-section: 120mm²crimping profile: hexagon; for crimping tool: POWERLOCK CRIMP TOOL C130
付款后预计22 个工作日 内免费配送
技术特性
基本信息
产品类型
insert with crimp termination
重量
140.000 g
包装类型
bag
包装单元 (PU)
1.000
用于压接工具
POWERLOCK CRIMP TOOL C130
合适的插针
EPIC® POWERLOCK
压接插芯适用于
turned pin connector
产品设计
用于压接
turned pin connector
用于横截面
120 mm²
材料
steel
颜色
black
压接轮廓
hexagon
产品特性
耐腐蚀
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 EPIC® POWERLOCK TOOL DIE
物料编号 | 用于横截面(最小) | 用于横截面(最大) | 用于横截面 | 压接轮廓 | 用于压接工具 | 用于横截面 | 压接轮廓 | 用于压接工具 | 包装单元 (PU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44420330 | 50 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 50 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420331 | 70 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 70 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420332 | 95 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 95 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420333 | 120 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 120 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420334 | 150 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 150 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420335 | 185 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 185 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420336 | 240 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 240 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420338 | 35 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 35 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 | ||
44420340 | 240 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 240 mm² | hexagon | POWERLOCK CRIMP TOOL C130 | 1 |
展示部分
展示全部