EPIC® SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
cable connector; M 23 signal; M23 black (N); clamping range (min./max.): 7mm - 13.5mm

¥124.88
有库存
SKU
44420037
(¥124.88/PC)
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 5 件
最小递增基数:5 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
EPIC® SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5) circular connector -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5) circular connector -  Primary Image
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified

技术特性

基本信息

商标

EPIC®

产品类型

cable connector

供货范围

without contacts

含插针

重量

78.000 g

包装单元 (PU)

5.000

产品设计

锁紧类型

screw lock

连接器直径

26 mm

总长度

58 mm

罩壳款型

电缆连接器

连接器罩壳设计

straight

编码

带螺纹

带接地线

连接器规格

M 23 signal

连接器类型

plug / socket

编码类型

M23 black (N)

屏蔽接触

EMC 屏蔽

最小电缆夹紧范围

7 mm

最大电缆夹紧范围

13.5 mm

屏蔽接触类型

clamp connection

罩壳基本材料

zinc alloy

罩壳基本材料缩写

Zn

罩壳涂层

nickel-plated

罩壳涂层缩写

Ni

密封方式

sealing

密封材料

fluorpolymer rubber

密封材料缩写

FKM

颜色

green

罩壳颜色

silver

产品特性

最小插拔循环次数

100

插入时的IP防护等级

IP 68 - 1m (10h)

最低工作温度

-25 °C

最大工作温度

125 °C

耐腐蚀符合

DIN EN 60068-2-60, Ke 4

耐腐蚀

无卤素

抗冲击

防振

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

UR 认可

UR 认证

according to UL 2238 (e-file number: E249137)

UL 类别控制编号

CYJV2

cUR 认可

cUR 认证

according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

cUR 类别控制编号

CYJV8

CSA 认证

VDE 认证

VDE 注册编号

C024

符合 IEC 的产品标准

IEC 61984

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 EPIC® SIGNAL M23 D6

物料编号 编码类型 最大电缆夹紧范围 包装单元 (PU)
44420036 M23 blue (-20°) 13.5 mm 5
44420037 M23 black (N) 13.5 mm 5
44420038 M23 red (+20°) 13.5 mm 5
72044000 M23 black (N) 13.5 mm 5
72044010 M23 black (N) 13.5 mm 20
72044020 M23 black (N) 10 mm 20
72044030 M23 black (N) 10 mm 5
72044100 M23 blue (-20°) 13.5 mm 5
72044110 M23 blue (-20°) 13.5 mm 20
72044120 M23 blue (-20°) 10 mm 20
72044130 M23 blue (-20°) 10 mm 5
72044200 M23 red (+20°) 13.5 mm 5
72044210 M23 red (+20°) 13.5 mm 20
72044220 M23 red (+20°) 10 mm 20
72044230 M23 red (+20°) 10 mm 5
75018413 M23 black (N) 7.3 mm 5
75018414 M23 black (N) 7.3 mm 20
展示部分
展示全部