EPIC® H-A 3 MTGB PG11
耦合罩壳; 结构尺寸: 3A; 连接器类型: 标准; 单扣; 电缆入口数量: 1; 锌合金, 粉末涂层; 插入时的IP防护等级: IP 65
暂时缺货
uv-resistant.
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
优势
- 耦合罩壳可与众多市场常用罩壳连接。
- 集成黄铜的SKINTOP®电缆夹套用于电缆入口的密封和消除应力。与额外添加电缆夹套的罩壳相比,罩壳的整体尺寸更节省空间。
- 锁紧时符合防护等级 IP 65。
- 作为罩壳表面上新设计元件的箭头可轻松卡入,便于在空间狭长和照明条件差的应用区域内插入。
应用
- 用于保护连接器免受环境影响。
- 用于多个EPIC®矩形连接器插芯。
- 用于连接各种应用中的设备和机器。
- 适用于室外。
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
耦合罩壳
结构尺寸
3A
重量
71.000 g
包装单元 (PU)
10.000
产品设计
带电缆夹套
否
电缆入口数量
1 pc.
上方电缆入口数量
1
带卡扣
是
锁紧类型
单扣
总长度
26.8 mm
总宽度
26.8 mm
总高度
53.5 mm
螺纹类型
PG
螺纹尺寸
PG 11
罩壳款型
耦合罩壳
连接器罩壳设计
直形
带螺纹
是
带铰链盖
否
连接器类型
标准
带中间管套
否
屏蔽接触
否
EMC 屏蔽
否
最小电缆夹紧范围
6.5 mm
最大电缆夹紧范围
12 mm
电缆夹套材料
黄铜
电缆夹套材料缩写
CuZn
罩壳基本材料
锌合金
罩壳基本材料缩写
Zn
罩壳涂层
粉末涂层
锁扣材料
钢
罩壳颜色
灰色
罩壳颜色 RAL
RAL 9006
产品特性
短时温度峰值
125 °C
最低工作温度
-40 °C
最大工作温度
100 °C
抗紫外线
是
耐化学性
否
耐酸性
否
耐腐蚀符合
DIN EN 6988
耐腐蚀
是
无卤素
是
抗冲击
是
防振
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UR 认可
是
UR 认证
后 UL 1977 (e-file number: E75770)
UL 类别控制编号
ECBT2
cUR 认可
是
cUR 认证
后 CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cUR 类别控制编号
ECBT8
CSA 认证
否
VDE 认证
是
VDE 注册编号
B437
符合 IEC 的产品标准
IEC 61984
TÜV 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。