EPIC® H-BVE 10 BS DR
insert with screw termination female; Number of contacts: 13; Size: 24B; 600 V AC rms / DC according to CSA; 16 A according to IEC; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts included; polycarbonate
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
insert with screw termination
结构尺寸
24B
含插针
是
重量
85.000 g
包装单元 (PU)
5.000
电气特性
额定电压
600 V AC rms / DC according to CSA600 V AC rms / DC according to UL630 V AC rms / DC according to IEC
额定脉冲电压
6 kV AC rms / DC according to IEC 61984
额定电流
16 A according to IEC16 A according to UL/CSA
过载电压类别
III
最大接触电阻
2 mΩ
集成在插芯中的接地线
是
产品设计
插针数量
13
电源插针数量
10
PE 插针数量
1
信号插针数量
2
插针直径
2.5 mm
插针规格
female
插针的制造方法
turned
插针插芯类型
socket
带导线保护
是
带接地线
是
连接器类型
socket
插芯不带插针
不
EMC 屏蔽
不
导体连接方式
screw connection
PE 连接方式
screw connection
可连接的最小导体横截面 AWG
20 AWG
最大可连接的导体横截面 AWG
14 AWG
可连接的最小导体横截面 (mm2)
0.5 mm²
可连接的最大导体横截面 (mm2)
2.5 mm²
插针材料
brass
插针材料缩写
CuZn
插针涂层材料
silver-plated
插针涂层材料缩写
Ag
插针插芯材料
polycarbonate
插针材料缩写
PC
颜色
grey
产品特性
最小插拔循环次数
100
污染等级
3
在有爆炸风险的区域使用
不
短时温度峰值
125 °C
最低工作温度
-40 °C
最大工作温度
100 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-0
抗紫外线
不
耐化学性
不
耐酸性
不
无卤素
是
PE 连接的最小拧紧扭矩
1.2 Nm
PE 连接最大拧紧扭矩
1.2 Nm
抗冲击
是
防振
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UR 认可
是
UR 认证
according to UL 1977 (e-file number: E75770)
UL 类别控制编号
ECBT2
cUR 认可
是
cUR 认证
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cUR 类别控制编号
ECBT8
CSA 认证
不
VDE 认证
是
VDE 注册编号
B437
符合 IEC 的产品标准
IEC 61984
TÜV 认证
不
轨道车辆防火试验
是
轨道车辆的防火危险等级
EN 45545-2 HL3
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.