EPIC® TB-H-BE 16 BLI
螺丝连接式插芯 插座; 插针数量: 16+PE; 结构尺寸: 16B; 600 V AC rms / DC 后 CSA; 16 A 后 UL; 横截面积(最小/最大): 0.5mm² - 4mm²; 含插针; 聚碳酸酯
暂时缺货
优势
- 使用于控制柜内的标准插芯 H-BE
- 可插入罩壳,带有 H-BE 公芯
- 侧面固定 = “左”:安装在控制柜的左侧,PE螺丝和连接器的“1”号针应位于顶部
应用
- 控制柜集成厂家
- 现场设备安装工程
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
螺丝连接式插芯
结构尺寸
16B
含插针
是
重量
183.300 g
包装单元 (PU)
10.000
电气特性
额定电压
600 V AC rms / DC 后 CSA500 V AC rms / DC 后 IEC600 V AC rms / DC 后 UL
额定脉冲电压
6 kV AC rms / DC 后 IEC 61984
额定电流
16 A 后 UL16 A 后 CSA16 A 后 IEC
集成在插芯中的接地线
是
产品设计
插针数量
16+PE
电源插针数量
16
PE 插针数量
1
插针直径
2.5 mm
插针规格
插座
插针的制造方法
经过冲压
插针插芯类型
插座
带导线保护
否
带接地线
是
连接器类型
插座
插芯不带插针
否
EMC 屏蔽
否
导体连接方式
螺丝连接
PE 连接方式
螺丝连接
单芯线剥离长度
13 mm
可连接的最小导体横截面 AWG
20 AWG
最大可连接的导体横截面 AWG
12 AWG
可连接的最小导体横截面 (mm2)
0.5 mm²
可连接的最大导体横截面 (mm2)
4 mm²
插针材料
黄铜
插针材料缩写
CuZn
插针涂层材料
镀银
插针涂层材料缩写
Ag
插针插芯材料
聚碳酸酯
插针材料缩写
PC
颜色
灰色
产品特性
最小插拔循环次数
200
污染等级
3
在有爆炸风险的区域使用
否
短时温度峰值
125 °C
最低工作温度
-40 °C
最大工作温度
100 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-0
抗紫外线
否
耐化学性
否
耐酸性
否
无卤素
否
PE 连接的最小拧紧扭矩
1.2 Nm
PE 连接最大拧紧扭矩
1.2 Nm
抗冲击
是
防振
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
EAC certified
不需要
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UR 认可
是
UR 认证
后 UL 1977 (e-file number: E75770)
UL 类别控制编号
ECBT2
cUR 认可
否
CSA 认证
是
VDE 认证
否
符合 IEC 的产品标准
IEC 61984
TÜV 认证
否
轨道车辆防火试验
否
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。