H-S 4+2xPE SAS
insert with screw termination male; Number of contacts: 5; Size: 6B; 1000 V AC rms / DC according to IEC; 85 A according to UL; for cross-section (min./max.): 2.5mm² - 6mm²; Contacts included; polycarbonate
暂时缺货
技术特性
基本信息
商标
EPIC®
产品类型
insert with screw termination
结构尺寸
6B
含插针
是
重量
78.500 g
包装单元 (PU)
1.000
电气特性
额定电压
1000 V AC rms / DC according to IEC600 V AC rms / DC according to UL
额定脉冲电压
8 kV AC rms / DC according to IEC 61984
额定电流
85 A according to UL44 A according to CSA40 A according to IEC
过载电压类别
III
最大接触电阻
1 mΩ
集成在插芯中的接地线
是
产品设计
插针数量
5
电源插针数量
4
PE 插针数量
1
插针规格
male
插针的制造方法
turned
插针插芯类型
plug
带导线保护
是
带接地线
是
连接器类型
plug
插芯不带插针
不
EMC 屏蔽
不
导体连接方式
axial screw connection
PE 连接方式
screw connection
可连接的最小导体横截面 AWG
14 AWG
最大可连接的导体横截面 AWG
10 AWG
可连接的最小导体横截面 (mm2)
2.5 mm²
可连接的最大导体横截面 (mm2)
6 mm²
插针材料
brass
插针材料缩写
CuZn
插针涂层材料
silver-plated
插针涂层材料缩写
Ag
插针插芯材料
polycarbonate
插针材料缩写
PC
颜色
grey
产品特性
最小插拔循环次数
500
污染等级
3
在有爆炸风险的区域使用
不
最低工作温度
-40 °C
最大工作温度
125 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-0
抗紫外线
不
耐化学性
不
耐酸性
不
无卤素
不
PE 连接的最小拧紧扭矩
1.2 Nm
PE 连接最大拧紧扭矩
1.2 Nm
抗冲击
是
防振
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UR 认可
不
cUR 认可
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
符合 IEC 的产品标准
IEC 61984
TÜV 认证
不
轨道车辆防火试验
不
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.