ETB LABEL SHEETS FOR LABEL HOLDER
simple label; Total width: 52mm; Total height: 17.5mm;
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
halogen-free
cold resistance
技术特性
基本信息
产品类型
simple label
供货范围
含标签
包装类型
纸板箱
包装单元 (PU)
1.000
每个包装单元的件数
56 pc.
装配类型
with cable ties
标记适用于
cable
产品设计
标签类型
cable label
标签设计
rectangular
透明
是
总宽度
52 mm
总高度
17.5 mm
标签材料
polypropylene
标签材料缩写
PP
颜色
white
产品特性
最低安装温度
10 °C
最低温度
-18 °C
最高温度
90 °C
阻燃
不
抗紫外线
是
无卤素
是
耐油
不
防水
不
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
Ecolab 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.