FLEXIMARK® Character Strip MR 10-20 X
字符; 印字: X; 不锈钢
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
技术特性
基本信息
商标
FLEXIMARK®
产品类型
字符
包装单元 (PU)
1.000
每个包装单元的件数
200 pc.
装配类型
在字符托架中
印刷方法
压印
标记适用于
芯线电缆软管组件
产品设计
印字
X
标记
字母
标签类型
电缆标签
总宽度
6 mm
总高度
9.5 mm
材料
不锈钢
标签材料
不锈钢
产品特性
最低温度
-80 °C
最高温度
500 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
是
耐碱性
是
无卤素
是
耐油
是
耐油性符合
Achilles JQS
耐盐水
是
防水
是
自粘
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 FLEXIMARK® stainless steel characters MR
物料编号 | 印字 | 每个包装单元的件数 |
---|---|---|
83254120 | A-Z | 5200 pc. |
83254122 | 0-9 | 2000 pc. |
83254150 | A | 200 pc. |
83254151 | B | 200 pc. |
83254152 | C | 200 pc. |
83254153 | D | 200 pc. |
83254154 | E | 200 pc. |
83254155 | F | 200 pc. |
83254156 | G | 200 pc. |
83254157 | H | 200 pc. |
83254158 | I | 200 pc. |
83254159 | J | 200 pc. |
83254160 | K | 200 pc. |
83254161 | L | 200 pc. |
83254162 | M | 200 pc. |
83254163 | N | 200 pc. |
83254164 | O | 200 pc. |
83254165 | P | 200 pc. |
83254166 | Q | 200 pc. |
83254167 | R | 200 pc. |
83254168 | S | 200 pc. |
83254169 | T | 200 pc. |
83254170 | U | 200 pc. |
83254171 | V | 200 pc. |
83254172 | W | 200 pc. |
83254173 | X | 200 pc. |
83254174 | Y | 200 pc. |
83254175 | Z | 200 pc. |
83254177 | Ä | 200 pc. |
83254178 | Ö | 200 pc. |
83254179 | 1 | 200 pc. |
83254180 | 2 | 200 pc. |
83254181 | 3 | 200 pc. |
83254182 | 4 | 200 pc. |
83254183 | 5 | 200 pc. |
83254184 | 6 | 200 pc. |
83254185 | 7 | 200 pc. |
83254186 | 8 | 200 pc. |
83254189 | 空白 | 200 pc. |
83254191 | - | 200 pc. |
83254192 | + | 200 pc. |
83254193 | = | 200 pc. |
83254194 | / | 200 pc. |
83254195 | . | 200 pc. |
83254196 | . | 200 pc. |
83254198 | ~ | 200 pc. |
83254199 | : | 200 pc. |
83254200 | 接地 | 200 pc. |
83254201 | Ü | 200 pc. |
83254202 | ( | 200 pc. |
展示部分
展示全部