MOUNTING AID PAD 4
¥220.04
有库存
SKU
61822930
(¥220.04/PC)
含税
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
技术特性
基本信息
产品类型
Assembly tool
重量
5.800 g
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
外径
4.2 mm
总长度
100 mm
认证标准
CE 标识
不
VDE 认证
不
TÜV 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
附件