FLEXIMARK® steel kit pliers
套件;
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
技术特性
基本信息
商标
FLEXIMARK®
产品类型
套件
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
带电缆扎带
印刷方法
压印
标记适用于
芯线电缆
产品设计
标记
无
标签类型
电缆标签
标签设计
矩形
标签材料
不锈钢
颜色
金属
产品特性
最低温度
-80 °C
最高温度
500 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
是
耐碱性
是
无卤素
是
耐油
是
耐油性符合
Achilles JQS
耐盐水
是
防水
是
发光的
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
附件