HITRONIC® GOF DUPLEX PNC 2E 9/125 OS2
GOF; 2x OS2; J-Optical cables, indoor: J-V(ZN)HH; drag chain, flexible; PROFINET® application: Type C; aramid yarns; polyurethane; green
技术特性
基本信息
商标
HITRONIC®
产品类型
fibre optic cable
重量
70 kg/km
光缆类型
GOF
光缆类型长名称
glass optical fibre
电气特性
波长信息
At 1310 nm is valid 0.4 dB / kmAt 1550 nm is valid 0.4 dB / km
产品设计
J - 室内用光缆
J-V(ZN)HH
LWL 电缆分类
divisible breakout cable
芯线数量
2
带铠装
不
应力缓释
aramid yarns
光纤类型
singlemode-fibre
光纤数量
2
每根芯线的光纤数量
1
芯线额定直径
2.9 mm
最小外径
8.3 mm
额定外径
8.8 mm
最大外径
9.3 mm
电缆形状
round
纤芯尺寸
9 µm
光纤护套尺寸
125 µm
整体光纤尺寸
242 µm
带铠装
是
Diameter tight buffer
1.4 mm
涂层尺寸
242 µm
芯线绝缘的基本材料
glass
芯线绝缘的基本材料
glass
芯线绝缘的基本材料
halogenfree compound
芯线绝缘基本材料缩写
LSZH
芯线绝缘的基本材料
热塑性塑料
芯线绝缘基本材料缩写
LSZH
外护套的基本材料
polyurethane
外护套的基本材料缩写
PUR
外护套颜色
green
外护套颜色 RAL 色调
RAL 6018
芯线识别
colours
光纤护套尺寸
125 µm
整体光纤尺寸
242 µm
纤芯尺寸
62.5 µm
产品特性
应用领域
drag chainflexible
PROFINET® 应用
Type C
可持续弯曲
是
用于扭转负载
是
可卷绕
不
在有爆炸风险的区域使用
不
最小弯曲半径,固定敷设
15 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
132.0 mm
最小弯曲半径,动态连续移动
20 x outer diameter
最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲
176.0 mm
固定敷设拉伸力
1500 N
温度,动态持续移动
-40 °C up to 70 °C
最低安装温度
-40 °C
最高装配温度
70 °C
阻燃
不
自熄
不
抗紫外线
不
无卤素
是
无卤素符合
IEC 60754-1
耐油
不
纵向防水
不
横向防水
不
最大横向压力
1200
快速连接 (FC) 电缆
是
光缆,芯线类型
tight buffered
光缆,插芯
indoor
光缆,光纤类别
OS2
认证标准
符合 IEC 的产品标准
IEC 60794
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.