HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2
GOF; 8x OS2; 固定敷设; 玻璃纤维; 无卤素混合物; 黑色
暂时缺货
优势
- 确保发生火灾和火灾后光纤能够继续传输数据(符合 IEC 60331-25)
- 适合在地下隧道中安装(防火安全性至关重要的地点)
- 额外的护套可保护光纤在恶劣环境中使用
- 波纹钢带铠装提供出色保护,防止高机械应力和动物咬噬
- 耐UV,纵向和横向防水
应用
- 以火为工具的工业领域
- 轻度易燃或易发生火灾的区域
- 用于室内和室外
- 安装方法:空塑料管、管道和桥架中
技术特性
基本信息
商标
HITRONIC®
产品类型
光缆
重量
123 kg/km
光缆类型
GOF
光缆类型长名称
玻璃光纤
电气特性
波长信息
在 1550 nm 适用 0.4 dB / km在 1310 nm 适用 0.4 dB / km
产品设计
光纤数量
0.2
A-室外用光缆
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
J - 室内用光缆
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
U 通用光缆
U-DQ(ZN)H(SR)H
LWL 电缆分类
gel-filled loose tube cable
芯线数量
1
带铠装
是
铠装类型
波纹钢带
应力缓释
玻璃纤维
光纤类型
单模光纤
光纤数量
8
每根芯线的光纤数量
8
最小外径
9.6 mm
额定外径
9.6 mm
最大外径
9.6 mm
电缆形状
圆形
纤芯尺寸
9 µm
光纤护套尺寸
125 µm
整体光纤尺寸
242 µm
带铠装
否
芯线绝缘的基本材料
glass
芯线绝缘的基本材料
glass
内护套基本材料
无卤素混合物
内护套基本材料缩写
LSZH
内护套颜色
黑色
护套下的撕裂线
否
外护套的基本材料
无卤素混合物
外护套的基本材料缩写
LSZH
外护套颜色
黑色
外护套颜色 RAL 色调
RAL 9005
芯线识别
颜色
光纤护套尺寸
125 µm
整体光纤尺寸
242 µm
纤芯尺寸
9 µm
产品特性
应用领域
固定敷设
敷设方法
电缆管道
可持续弯曲
否
可埋地敷设
直接电缆地槽中保护管中
用于扭转负载
否
可卷绕
否
在有爆炸风险的区域使用
否
最小弯曲半径,固定敷设
15 x 外径
最小弯曲半径(mm),固定安装
144.0 mm
最小弯曲半径,动态连续移动
20 x 外径
最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲
192.0 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
20 x 外径
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
192.0 mm
固定敷设拉伸力
1500 N
温度,固定敷设
-30 °C 至 70 °C
温度,偶尔移动
-5 °C 至 50 °C
最低安装温度
-10 °C
最高装配温度
50 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-3-24
低烟雾密度符合
IEC 61034-2
抗紫外线
是
耐化学性
否
耐酸性
否
无卤素
是
无卤素符合
IEC 60754-1
耐油
否
无 PWIS
否
纵向防水
是
横向防水
是
最大横向压力
2000
快速连接 (FC) 电缆
否
光缆,芯线类型
松套管
光缆,插芯
通用
光缆,光纤类别
OS2
认证标准
符合 IEC 的产品标准
IEC 60794
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
否
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 HITRONIC® FIRE
物料编号 | 纤芯尺寸 | 光纤护套尺寸 | 整体光纤尺寸 | 光缆,光纤类别 | 芯线数量 | 每根芯线的光纤数量 | 光纤数量 | 额定外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27560104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 12.6 mm | 188 kg/km |
27560204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 12.6 mm | 188 kg/km |
27560304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 12.6 mm | 188 kg/km |
27560404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 12.3 mm | 188 kg/km |
27560904 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560908 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560912 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 9.6 mm | 123 kg/km |
27560924 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 12.6 mm | 188 kg/km |