PCF MICROSCOPE ADAPTER ST(BFOC) SIMPLEX
fibre optic microscope adapter;(空间)POF;(空间)F-SMA;(空间)ST (BFOC) 符合 IEC 61754-2
暂时缺货
优势
- 测量设备组,660/850nm 波长
- 适用于 POF 和 PCF 组装系统的测量
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
fibre optic microscope adapter
包装单元 (PU)
1.000
光缆类型
POF
产品设计
锁紧类型
螺纹
连接器类型
F-SMA
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。