icon powerchain
优势
- 光学设备之间的“即插即用”连接
- 适用于非永久连接的设备,可轻易拆解
- 用于直接连接两个有源光学元件
- 用于将光学发射器、接收器和接线盒接入网络
应用
- 室内使用
- LAN连接
- 数据中心
- 配电柜
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
HITRONIC®
产品类型
光纤跳线
供货范围
含防尘盖
重量
25.400 g
包装单元 (PU)
1.000
光缆类型长名称
玻璃光纤
产品设计
带啮齿动物保护
否
光纤数量
2
电缆组件总长度
2 m
可直接安装
是
整体光纤尺寸
242 µm
产品特性
可持续弯曲
是
用于扭转负载
否
可卷绕
否
最小插拔循环次数
1000
在有爆炸风险的区域使用
否
最低安装温度
-10 °C
最高装配温度
60 °C
最低存放温度
-25 °C
最高存放温度
70 °C
耐油
否
纵向防水
否
横向防水
否
组装后的抗拉强度
100 N
光缆,插芯
室内
光缆,光纤类别
OS2
认证标准
符合 IEC 的产品标准
LC 符合 IEC 61754-20SC 符合 IEC 61754-4
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 GOF DUPLEX patchcord
展示部分
展示全部