HITRONIC® SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2
splice box; Mounting method: DIN rail; With pre-assembled pigtails: 1500 mm; 12xST-D (DUPLEX); OS2; Coupling colour: metal
付款后预计22 个工作日 内免费配送
cold resistance
技术特性
基本信息
产品类型
splice box
重量
1260.000 g
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
DIN rail
电气特性
Insertion loss coupler (max.)
0.2 dB
Insertion loss pigtail (max.)
0.4 dB
Return loss pigtail (min.)
40 dB
产品设计
With pre-assembled pigtails
是
光纤数量
24
Pigtail length
1500 mm
总长度
140 mm
总宽度
70 mm
总高度
125 mm
最小夹紧范围
6 mm
最大夹紧范围
13 mm
耦合连接方式
ST-D (DUPLEX)
芯线绝缘的基本材料
glass
芯线绝缘的基本材料
glass
接口 (LWL)
12 x ST-D (DUPLEX)
Coupling colour
产品特性
最低工作温度
-5 °C
最大工作温度
55 °C
光缆,光纤类别
OS2
认证标准
符合 IEC 的产品标准
ST (BFOC) acc. to IEC 61754-2
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 HITRONIC® SBX
物料编号 | 耦合连接方式 | 光缆,光纤类别 | 光纤数量 | Coupling colour | Pigtail length |
---|---|---|---|---|---|
29500774 | ST-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | metal | 1500 mm |
29500775 | ST-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | metal | 1500 mm |
29500776 | ST-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | metal | 1500 mm |
29500777 | ST-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | metal | 1500 mm |
29500778 | ST-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | metal | 1500 mm |
29500779 | SC-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | beige | 1500 mm |
29500780 | SC-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | beige | 1500 mm |
29500781 | SC-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | turquoise | 1500 mm |
29500782 | SC-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | violet | 1500 mm |
29500783 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | blue | 1500 mm |
29500784 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | metal | 1500 mm |
29500785 | SC-RJ | OM1 | 12 | beige | 1500 mm |
29500786 | SC-RJ | OM2 | 12 | beige | 1500 mm |
29500787 | SC-RJ | OM3 | 12 | beige | 1500 mm |
29500788 | SC-RJ | OM4 | 12 | beige | 1500 mm |
29500789 | SC-RJ | OS2 | 12 | blue | 1500 mm |
29500790 | ST-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | metal | 1500 mm |
29500791 | ST-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | metal | 1500 mm |
29500792 | ST-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | metal | 1500 mm |
29500793 | ST-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | metal | 1500 mm |
29500794 | SC-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | beige | 1500 mm |
29500795 | SC-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | turquoise | 1500 mm |
29500796 | SC-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | violet | 1500 mm |
29500797 | SC-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | blue | 1500 mm |
29500798 | LC-D (DUPLEX) | OM1 | 12 | beige | 1500 mm |
29500799 | LC-D (DUPLEX) | OM2 | 12 | beige | 1500 mm |
29500800 | LC-D (DUPLEX) | OM3 | 12 | turquoise | 1500 mm |
29500801 | LC-D (DUPLEX) | OM4 | 12 | violet | 1500 mm |
29500802 | LC-D (DUPLEX) | OS2 | 12 | blue | 1500 mm |
29500803 | LC-D (DUPLEX) | OM2 | 24 | beige | 1500 mm |
29500804 | LC-D (DUPLEX) | OM3 | 24 | turquoise | 1500 mm |
29500805 | LC-D (DUPLEX) | OM4 | 24 | violet | 1500 mm |
29500806 | LC-D (DUPLEX) | OS2 | 24 | blue | 1500 mm |
展示部分
展示全部