NYCY 16x2,5 RE/6 0,6/1kV
power cable; 16x2.5 RE/6; U0/U: 0,6 / 1 kV; bare copper; PVC; concentric conductor; VDE certified; fixed installation

¥192.92
缺货
SKU
1550355
(¥192.92/M)
含税

暂时缺货

NYCY 16x2,5 RE/6 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NYCY 16x2,5 RE/6 0,6/1kV power cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

技术特性

基本信息

产品类型

power cable

重量

950 kg/km

铜号

451.000 kg/km

铜重 (lb)

3030.596 lb/10,000 ft

电气特性

额定电压

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

测试电压

4 kV

载流量符合

VDE 0276-603

产品设计

N-德国标准电缆

NYCY

导体数量/尺寸

16X2,5 RE/6

导体额定横截面 (mm2)

2.5 mm²

导体材料

bare copper

导体结构

IEC 60228 class 1: single-wire

导体形状

round

导体缩写

16x2.5 RE/6

包括接地线

同心导体

同心导体类型

helical bare copper wires with transverse copper conductor helix

芯线数量

16

芯线连接上的填充混合物

屏蔽型

最小外径

17 mm

额定外径

23 mm

最大外径

21 mm

电缆形状

round

芯线绝缘的基本材料

polyvinyl chloride

芯线绝缘基本材料缩写

PVC

外护套的基本材料

polyvinyl chloride

外护套的基本材料缩写

PVC

外护套颜色

black

芯线识别

numbers

芯线颜色代码

VDE 0293-308

产品特性

应用领域

fixed installation

可埋地敷设

direct
in cable trench
in protective pipe

用于扭转负载

最小弯曲半径,固定敷设

12 x outer diameter

最小弯曲半径(mm),固定安装

276.0 mm

温度,固定敷设

-40 °C up to 70 °C

最低安装温度

-5 °C

最高装配温度

50 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60332-1-2

抗紫外线

抗紫外线符合

EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)

无卤素

耐油

无 PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

EAC certified

EAC 认证编号

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

VDE 认证

产品标准 VDE

VDE 0276-603

HAR 认证

CPR 燃烧性能分类

Eca

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 NYCY

物料编号 导体缩写 最小外径 最大外径 铜号 重量
1550299 2x2.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 80.000 kg/km 241 kg/km
15503003 2x1.5 RE/1.5 52.000 kg/km 245 kg/km
15503103 3x1.5 RE/1.5 66.000 kg/km 280 kg/km
15503113 3x2.5 RE/2.5 104.000 kg/km 310 kg/km
15503123 3x4 RE/4 14 mm 18 mm 161.000 kg/km 384 kg/km
1550313 3x6 RE/6 16 mm 20 mm 240.000 kg/km 484 kg/km
15503203 4x1.5 RE/1.5 81.000 kg/km 280 kg/km
15503213 4x2.5 RE/2.5 128.000 kg/km 360 kg/km
1550322 7x4 RE/4 16 mm 20 mm 315.000 kg/km 621 kg/km
15503223 4x4 RE/4 16 mm 20 mm 200.000 kg/km 485 kg/km
15503233 4x6 RE/6 17 mm 21 mm 297.000 kg/km 616 kg/km
1550330 7x1.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 133.000 kg/km 450 kg/km
1550332 12x1.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 205.000 kg/km 580 kg/km
1550337 24x1.5 RE/6 17 mm 21 mm 413.000 kg/km 1100 kg/km
1550350 7x2.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 200.000 kg/km 530 kg/km
1550355 16x2.5 RE/6 17 mm 21 mm 451.000 kg/km 950 kg/km
展示部分
展示全部