SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1500
spiralised cable; 4G1.5; 1500mm - 4500mm; U0/U: 450 / 750 V; PUR; Core identification: colours
暂时缺货
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
spiralised cable
重量
2110.000 g
铜号
789.120 kg/km
铜重 (lb)
1739.690 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC
测试电压
3 kV
产品设计
电缆尺寸
4G1.5
导体额定横截面 (mm2)
1.5 mm²
导体材料
tinned copper
导体结构
IEC 60228 class 5: fine-wire
包括接地线
是
芯线数量
4
绞合类型
twisted into layers
额定外径
10 mm
螺旋外径
38 mm
盘绕电缆长度,收起
1500 mm
螺旋电缆长度,拉伸状态
4500 mm
直端的长度
600
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
rubber
外护套的基本材料
polyurethane
外护套的基本材料缩写
PUR
外护套颜色
black
芯线识别
colours
芯线颜色代码
VDE 0293-308
产品特性
应用领域
flexible
温度,偶尔移动
-25 °C up to 50 °C
阻燃
不
抗紫外线
是
抗紫外线符合
EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)
耐气候
是
耐化学性
是
耐水解
是
无卤素
不
耐油
是
耐油性符合
IEC 60811-2-1
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 19/1
VDE 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
下载
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SPIRAL H07BQ-F BLACK
物料编号 | 电缆尺寸 | 螺旋外径 | 铜号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
70002750 | 3G1.5 | 31 mm | 207.360 kg/km | |||
70002751 | 3G1.5 | 31 mm | 371.520 kg/km | |||
70002752 | 3G1.5 | 31 mm | 535.680 kg/km | |||
70002753 | 3G1.5 | 31 mm | 699.840 kg/km | |||
70002754 | 4G1.5 | 38 mm | 305.280 kg/km | |||
70002755 | 4G1.5 | 38 mm | 547.200 kg/km | |||
70002756 | 4G1.5 | 38 mm | 789.120 kg/km | |||
70002757 | 4G1.5 | 38 mm | 1031.040 kg/km | |||
70002758 | 5G1.5 | 40 mm | 367.200 kg/km | |||
70002759 | 5G1.5 | 40 mm | 655.200 kg/km | |||
70002760 | 5G1.5 | 40 mm | 936.000 kg/km | |||
70002761 | 5G1.5 | 40 mm | 1231.200 kg/km |
展示部分
展示全部
附件