ÖLFLEX® LIFT F 8G1,5 450/750V
flat cable; 8G1.5; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Core identification: numbers; flexible
暂时缺货
uv-resistant.
flame-retardant
icon powerchain
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
flat cable
重量
266 kg/km
铜号
115.000 kg/km
铜重 (lb)
772.700 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC
测试电压
3 kV
产品设计
电缆尺寸
8G1.5
导体额定横截面 (mm2)
1.5 mm²
导体材料
导体结构
IEC 60228 class 6: extra-fine wire
包括接地线
是
芯线数量
8
电缆形状
flat
额定扁平电缆宽度
29 mm
扁平电缆标称高度
5.2 mm
芯线绝缘的基本材料
polyvinyl chloride
芯线绝缘基本材料缩写
PVC
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
black
芯线识别
numbers
芯线颜色代码
VDE 0293-308
产品特性
应用领域
flexiblefixed installation
可持续弯曲
是
可卷绕
不
最小弯曲半径,偶尔移动
10 x outer diameter
温度,偶尔移动
-15 °C up to 70 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
是
无卤素
不
耐油
不
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
是
EAC 认证编号
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE 认证
不
根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试
不
展示部分
展示全部
文件
-
下载
下一步链接
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® LIFT F
物料编号 | 芯线数量 | 包括接地线 | 导体额定横截面 (mm2) | 额定扁平电缆宽度 | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00420013 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 15.5 mm | 57.600 kg/km | 132 kg/km | |
00420023 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 19.7 mm | 72.000 kg/km | 170 kg/km | |
0042003 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 27 mm | 100.800 kg/km | 236 kg/km | |
0042004 | 8 | Yes | 1.5 mm² | 29 mm | 115.000 kg/km | 266 kg/km | |
0042005 | 10 | Yes | 1.5 mm² | 36.5 mm | 144.000 kg/km | 333 kg/km | |
0042006 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 42 mm | 172.800 kg/km | 422 kg/km | |
00420073 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 19 mm | 96.000 kg/km | 206 kg/km | |
00420083 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 24 mm | 120.000 kg/km | 257 kg/km | |
0042009 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 32.5 mm | 168.000 kg/km | 345 kg/km | |
0042010 | 8 | Yes | 2.5 mm² | 35 mm | 192.000 kg/km | 390 kg/km | |
00420113 | 4 | Yes | 4 mm² | 21 mm | 153.600 kg/km | 343 kg/km | |
0042012 | 7 | Yes | 4 mm² | 38 mm | 268.800 kg/km | 589 kg/km | |
00420133 | 4 | Yes | 6 mm² | 24 mm | 230.000 kg/km | 425 kg/km | |
00420143 | 4 | Yes | 10 mm² | 30.5 mm | 384.000 kg/km | 709 kg/km | |
00420153 | 4 | Yes | 16 mm² | 35 mm | 614.000 kg/km | 1015 kg/km | |
00420163 | 4 | Yes | 25 mm² | 42 mm | 960.000 kg/km | 1366 kg/km | |
0042020 | 12 | Yes | 1 mm² | 36 mm | 115.000 kg/km | 392 kg/km | |
0042021 | 16 | Yes | 1 mm² | 48.5 mm | 153.600 kg/km | 521 kg/km | |
0042022 | 20 | Yes | 1 mm² | 59 mm | 192.000 kg/km | 591 kg/km | |
0042023 | 24 | Yes | 1 mm² | 71.5 mm | 230.000 kg/km | 772 kg/km | |
0042050 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 52.5 mm | 288.000 kg/km | 580 kg/km |
展示部分
展示全部
附件