UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 2.5-10
blade; conductor cross section2.5mm² - 10mm²;
付款后预计22 个工作日 内免费配送
技术特性
基本信息
产品类型
blade
重量
51.800 g
包装单元 (PU)
1.000
适用于
single wirecable
产品设计
用于横截面(最小)
2.5 mm²
用于横截面(最大)
10 mm²
用于绝缘材料
polytetrafluoroethylene
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
VDE 认证
不
TÜV 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 UNIVERSAL STRIP stripping tool
物料编号 | 用于横截面(最小) | 用于横截面(最大) | 用于横截面(最小) | 用于横截面(最大) | 用于绝缘材料 | 产品类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
21920004 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | polytetrafluoroethylene | blade |
21920005 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | polytetrafluoroethylene | dismantling tool |
21920006 | 0.03 mm² | 2.08 mm² | 0.03 mm² | 2.08 mm² | polytetrafluoroethylene | blade |
21920008 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | polytetrafluoroethylene | blade |
21920009 | 0.14 mm² | 6 mm² | 0.14 mm² | 6 mm² | polyvinyl chloride | blade |
21920120 | 1.5 mm² | 6 mm² | 1.5 mm² | 6 mm² | polyolefin | dismantling tool |
21920122 | 1.5 mm² | 6 mm² | 1.5 mm² | 6 mm² | polyolefin | blade |
21920125 | 2.2 mm² | 6.7 mm² | 2.2 mm² | 6.7 mm² | polyvinyl chloridepolyurethan | dismantling tool |
21920126 | 2.2 mm² | 6.7 mm² | 2.2 mm² | 6.7 mm² | polyvinyl chloridepolyurethan | blade |
21920129 | 0.03 mm² | 2.08 mm² | 0.03 mm² | 2.08 mm² | polytetrafluoroethylene | dismantling tool |
21920130 | 2.5 mm² | 10 mm² | 2.5 mm² | 10 mm² | polytetrafluoroethylene | dismantling tool |
21920131 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | polytetrafluoroethylene | dismantling tool |
21920135 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | thermoplastic elastomerpolyvinyl chloride | blade |
21920140 | 0.5 mm² | 16 mm² | 0.5 mm² | 16 mm² | thermoplastic elastomerpolyvinyl chloride | dismantling tool |
21920141 | 0.14 mm² | 6 mm² | 0.14 mm² | 6 mm² | polyvinyl chloride | dismantling tool |
展示部分
展示全部