ÖLFLEX® ROBOT 915 1G35 GNYE 450/750V
robot cable; 1G35; Core identification: colours; U0/U: 450 / 750 V; torsion
¥76.89
有库存
SKU
8301002888
(¥76.89/M)
含税
含税
付款后预计3 个工作日 内免费配送
torsion resistant
flame-retardant
oil resistant
icon powerchain
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
robot cable
重量
0.440 kg
铜号
336.000 kg/km
电气特性
额定电压
U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC
测试电压
4 kV
产品设计
导体数量/尺寸
1G35
导体额定横截面 (mm2)
35 mm²
导体材料
导体结构
IEC 60228 class 6: extra-fine wire
包括接地线
不
芯线数量
1
屏蔽型
不
额定外径
12.2 mm
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
polyvinyl chloride
芯线绝缘基本材料缩写
PVC
绝缘颜色
green-yellow
芯线识别
colours
产品特性
应用领域
torsionflexible
可持续弯曲
是
用于扭转负载
是
最小弯曲半径,动态连续移动
6 x outer diameter
最小弯曲半径 (mm),动态持续弯曲
73.2 mm
扭转
At +/- 180 °/m and min. -40 °C up to 5000000 torsion cycles
温度,动态持续移动
-40 °C up to 90 °C
阻燃
是
阻燃性符合
IEC 60332-1-2
抗紫外线
不
无卤素
不
耐油
是
耐油性符合
IEC 60811-404
无 PWIS
是
耐机械性
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® ROBOT 915 450/750V
物料编号 | 导体数量/尺寸 | 芯线识别 | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
8301002801 | 1X1.5 | colours | 14.400 kg/km | 0.025 kg | |
8301002802 | 1X2.5 | colours | 24.000 kg/km | 0.038 kg | |
8301002803 | 1X4 | colours | 38.400 kg/km | 0.055 kg | |
8301002804 | 1X6 | colours | 57.600 kg/km | 0.081 kg | |
8301002805 | 1X10 | colours | 96.000 kg/km | 0.140 kg | |
8301002806 | 1X16 | colours | 153.600 kg/km | 0.225 kg | |
8301002807 | 1X25 | colours | 240.000 kg/km | 0.330 kg | |
8301002808 | 1X35 | colours | 336.000 kg/km | 0.440 kg | |
8301002809 | 1X50 | colours | 480.000 kg/km | 0.650 kg | |
8301002810 | 1X70 | colours | 672.000 kg/km | 0.871 kg | |
8301002811 | 1x95 | colours | 912.000 kg/km | 1.145 kg | |
8301002821 | 1X1.5 | colours | 14.400 kg/km | 0.025 kg | |
8301002822 | 1X2.5 | colours | 24.000 kg/km | 0.038 kg | |
8301002823 | 1X4 | colours | 38.400 kg/km | 0.055 kg | |
8301002824 | 1X6 | colours | 57.600 kg/km | 0.081 kg | |
8301002825 | 1X10 | colours | 96.000 kg/km | 0.140 kg | |
8301002826 | 1X16 | colours | 153.600 kg/km | 0.225 kg | |
8301002827 | 1X25 | colours | 240.000 kg/km | 0.330 kg | |
8301002828 | 1X35 | colours | 336.000 kg/km | 0.440 kg | |
8301002829 | 1X50 | colours | 480.000 kg/km | 0.650 kg | |
8301002830 | 1X70 | colours | 672.000 kg/km | 0.871 kg | |
8301002831 | 1X95 | colours | 912.000 kg/km | 1.145 kg | |
8301002841 | 1X1.5 | colours | 14.400 kg/km | 0.025 kg | |
8301002842 | 1X2.5 | colours | 24.000 kg/km | 0.038 kg | |
8301002843 | 1X4 | colours | 38.400 kg/km | 0.055 kg | |
8301002844 | 1X6 | colours | 57.600 kg/km | 0.081 kg | |
8301002845 | 1X10 | colours | 96.000 kg/km | 0.140 kg | |
8301002846 | 1X16 | colours | 153.600 kg/km | 0.225 kg | |
8301002847 | 1X25 | colours | 240.000 kg/km | 0.330 kg | |
8301002848 | 1X35 | colours | 336.000 kg/km | 0.440 kg | |
8301002849 | 1X50 | colours | 480.000 kg/km | 0.650 kg | |
8301002850 | 1X70 | colours | 672.000 kg/km | 0.871 kg | |
8301002851 | 1X95 | colours | 912.000 kg/km | 1.145 kg | |
8301002861 | 1X1.5 | colours | 14.400 kg/km | 0.025 kg | |
8301002862 | 1X2.5 | colours | 24.000 kg/km | 0.038 kg | |
8301002863 | 1X4 | colours | 38.400 kg/km | 0.055 kg | |
8301002864 | 1X6 | colours | 57.600 kg/km | 0.081 kg | |
8301002865 | 1X10 | colours | 96.000 kg/km | 0.140 kg | |
8301002866 | 1X16 | colours | 153.600 kg/km | 0.225 kg | |
8301002867 | 1X25 | colours | 240.000 kg/km | 0.330 kg | |
8301002868 | 1X35 | colours | 336.000 kg/km | 0.440 kg | |
8301002869 | 1X50 | colours | 480.000 kg/km | 0.650 kg | |
8301002870 | 1X70 | colours | 672.000 kg/km | 0.871 kg | |
8301002871 | 1X95 | colours | 912.000 kg/km | 1.145 kg | |
8301002881 | 1G1.5 | colours | 14.400 kg/km | 0.025 kg | |
8301002882 | 1G2.5 | colours | 24.000 kg/km | 0.038 kg | |
8301002883 | 1G4 | colours | 38.400 kg/km | 0.055 kg | |
8301002884 | 1G6 | colours | 57.600 kg/km | 0.081 kg | |
8301002885 | 1G10 | colours | 96.000 kg/km | 0.140 kg | |
8301002886 | 1G16 | colours | 153.600 kg/km | 0.225 kg | |
8301002887 | 1G25 | colours | 240.000 kg/km | 0.330 kg | |
8301002888 | 1G35 | colours | 336.000 kg/km | 0.440 kg | |
8301002889 | 1G50 | colours | 480.000 kg/km | 0.650 kg | |
8301002890 | 1G70 | colours | 672.000 kg/km | 0.871 kg | |
8301002891 | 1G95 | colours | 912.000 kg/km | 1.145 kg |
展示部分
展示全部