ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G4
motor cable; 4G4; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Shielded; UL recognized; flexible
技术特性
基本信息
商标
ÖLFLEX®
产品类型
motor cable
重量
315 kg/km
铜号
235.000 kg/km
铜重 (lb)
1579.135 lb/10,000 ft
电气特性
额定电压
U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
电源芯线额定电压
U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
额定电压
1000 V AC rms according to UL AWM1000 V AC rms according to cRU AWM
测试电压
4 kV
芯线/芯线测试电压
4 kV
芯线/屏蔽测试电压
4 kV
载流量符合
VDE 0298-4
产品设计
导体数量/尺寸
4G4
导体额定横截面 (mm2)
4 mm²
导体额定横截面 (AWG)
12 AWG
导体材料
导体结构
IEC 60228 class 5: fine-wire
包括接地线
是
芯线数量
4
元件 1 终端引线
Power core: 4G4
元件 2 终端引线
Protective Conductor: 3x16
绞合类型
twisted into layers
接地对称性的绞合结构
是
屏蔽型
是
总屏蔽类型
aluminium-clad plastic foiltinned copper braiding
额定外径
14.1 mm
电缆形状
round
芯线绝缘的基本材料
cross-linked polyethylene
芯线绝缘基本材料缩写
XLPE
外护套的基本材料
polyvinyl chloride
外护套的基本材料缩写
PVC
外护套颜色
black
外护套颜色 RAL 色调
RAL 9005
芯线识别
colours
芯线颜色代码
VDE 0293-308
产品特性
应用领域
flexiblefixed installation
最小弯曲半径,固定敷设
4 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),固定安装
56.4 mm
最小弯曲半径,偶尔移动
15 x outer diameter
最小弯曲半径(mm),偶尔移动
211.5 mm
温度,固定敷设
-40 °C up to 90 °C according to EN up to 80 °C according to UL AWM up to 80 °C according to CSA AWM
温度,偶尔移动
-15 °C up to 90 °C according to EN up to 80 °C according to UL AWM up to 80 °C according to CSA AWM
阻燃
是
阻燃性符合
CSA FT1
抗紫外线
是
抗紫外线符合
EN ISO 4892-2, method AEN 50620EN 50525-1 (cables with black sheath are suitable for permantent outdoor use)
无卤素
不
耐油
不
无 PWIS
是
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低电容
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
是
UL AWM 认证
2570 according to UL 758 (e-file number: E63634)
UL 列名
不
cUR 认可
是
cUR 认证
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)AWM II A according to CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)AWM I B according to CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)AWM II B according to CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)
cUL 列名
不
CSA 认证
不
CPR 燃烧性能分类
Eca
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
物料编号 | 导体数量/尺寸 | 铜号 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
1133600 | 4G1,5 | 95.000 kg/km | 160 kg/km | |
1133601 | 4G2,5 | 150.000 kg/km | 221 kg/km | |
1133602 | 4G4 | 235.000 kg/km | 315 kg/km | |
1133603 | 4G6 | 320.000 kg/km | 418 kg/km | |
1133604 | 4G10 | 533.000 kg/km | 1000 kg/km | |
1133605 | 4G16 | 789.000 kg/km | 1290 kg/km | |
1133606 | 4G25 | 1236.000 kg/km | 1860 kg/km | |
1133607 | 4G35 | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km | |
1133608 | 4G50 | 2345.000 kg/km | 2950 kg/km | |
1133609 | 4G70 | 3196.000 kg/km | 3950 kg/km | |
1133610 | 4G95 | 4316.000 kg/km | 5300 kg/km | |
1133611 | 4G120 | 5435.000 kg/km | 6600 kg/km | |
1133612 | 4G150 | 6394.000 kg/km | 7590 kg/km | |
1133613 | 4G185 | 7639.000 kg/km | 9420 kg/km | |
1133614 | 4G240 | 10013.000 kg/km | 12150 kg/km | |
1133615 | 3X1,5+3G0,25 | 88.000 kg/km | 177 kg/km | |
1133616 | 3X2,5+3G0,5 | 144.000 kg/km | 230 kg/km | |
1133617 | 3X4+3G0,75 | 224.000 kg/km | 323 kg/km | |
1133618 | 3X6+3G1 | 276.000 kg/km | 420 kg/km | |
1133619 | 3X10+3G1,5 | 491.000 kg/km | 635 kg/km | |
1133620 | 3X16+3G2,5 | 723.000 kg/km | 930 kg/km | |
1133621 | 3X25+3G4 | 1136.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1133622 | 3X35+3G6 | 1535.000 kg/km | 1780 kg/km | |
1133623 | 3X50+3G10 | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km | |
1133624 | 3X70+3G10 | 2871.000 kg/km | 3225 kg/km | |
1133625 | 3X95+3G16 | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km | |
1133626 | 3X120+3G16 | 4836.000 kg/km | 5663 kg/km | |
1133627 | 3X150+3G25 | 5412.000 kg/km | 6720 kg/km | |
1133628 | 3X185+3G35 | 7041.000 kg/km | 7855 kg/km | |
1133629 | 3X240+3G50 | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |