SILVYN® ELR SMOOTH 40.0X47.9 OG 30M
conduit with plastic spiral; Inner diameter: 40mm; Outer diameter: 47.9mm; Nominal width: 50; polyvinyl chloride;
暂时缺货
cold resistance
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
SILVYN®
产品类型
conduit with plastic spiral
包装单元 (PU)
30.000
产品设计
弯曲保护
不
永久安装的弯曲保护装置
不
弯曲保护柔性安装
不
开槽的
不
防止高温碎屑
不
内径
40
外径
47.9 mm
总长度
30 mm
净宽
40 mm
标称尺寸
50
可锁定(两部分)
不
EMC 屏蔽
不
软管材料
polyvinyl chloride
软管材料缩写
PVC
螺旋线材料
hard PVC
软管表面外部光滑
是
软管内表面光滑
是
颜色
orange
颜色 RAL 色调
RAL 2008
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
弯曲半径,静态
240 mm
最低温度
-20 °C
最高温度
70 °C
阻燃
不
抗紫外线
不
耐酸性
不
无卤素
不
耐油
不
抗冲击
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 505
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
符合 IEC 的产品标准
IEC 61386-1IEC 61386-23
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SILVYN® ELR
展示部分
展示全部
附件