SILVYN® HIPROJACKET NW 32 15M
simple conduit; Inner diameter: 32mm; Outer diameter: 38mm; Nominal width: 32; silicone; Halogenfree; UV-resistant
暂时缺货
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
技术特性
基本信息
商标
SILVYN®
产品类型
simple conduit
包装单元 (PU)
15.000
产品设计
弯曲保护
不
永久安装的弯曲保护装置
不
弯曲保护柔性安装
不
开槽的
不
防止高温碎屑
是
内径
32
外径
38 mm
总长度
15 m
标称尺寸
32
可锁定(两部分)
不
编织网材料
glass fibre
本体材料
silicone
软管材料
silicone
软管表面外部光滑
是
软管内表面光滑
不
颜色
red
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
最高短时温度
1640 °C
最低温度
-55 °C
最高温度
260 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL VW-1
抗紫外线
是
无卤素
是
耐油
是
应力缓释
不
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
EAC certified
Not required
EAC 认证编号
Отказное письмо № 254-OP/03-2021
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
DNV/GL 认证
不
轨道车辆防火试验
是
轨道车辆的防火危险等级
EN 45545-2 HL3
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
FDA 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 SILVYN® HIPROJACKET
物料编号 | 标称尺寸 | 包装单元 (PU) | 包装单元 (PU) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52021385 | 6 | |||||
61713000 | 25 | 15 | 15 | |||
61713003 | 10 | |||||
61713005 | 13 | |||||
61713007 | 16 | |||||
61713010 | 19 | 15 | 15 | |||
61713011 | 22 | 15 | 15 | |||
61713014 | 29 | 15 | 15 | |||
61713015 | 32 | 15 | 15 | |||
61713016 | 35 | 15 | 15 | |||
61713017 | 38 | 15 | 15 | |||
61713018 | 41 | 15 | 15 | |||
61713019 | 51 | 15 | 15 | |||
61713021 | 44 | 15 | 15 | |||
61713022 | 57 | 15 | 15 | |||
61713025 | 64 | 15 | 15 | |||
61713027 | 70 | 15 | 15 | |||
61713028 | 76 | 15 | 15 | |||
61713029 | 83 | 15 | 15 | |||
61713037 | 89 | 15 | 15 | |||
61713038 | 95 | 15 | 15 | |||
61713039 | 102 | 15 | 15 |
展示部分
展示全部