SILVYN® BMC-M 20X1.5
fitting; M 20; brass nickel-plated; Halogenfree; UV-resistant;
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
技术特性
基本信息
商标
SILVYN®
产品类型
fitting
带锁紧螺母供货
不
带 O 形密封圈供货
不
包装类型
bag
包装单元 (PU)
10.000
产品设计
弯曲保护
不
软管夹套设计
straight
总长度
25 mm
总宽度
26.4 mm
螺纹尺寸
M 20
螺纹距
1,5
螺纹标准
DIN EN 60423
扳手宽度
24
EMC 屏蔽
不
本体材料
brass
本体材料缩写
CuZn
表面保护
nickel-plated
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
不
最低温度
-100 °C
最高温度
300 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
GGVS 认证
不
Ecolab 认证
不
NSF 认证
不
EHEDG 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.