AS-I CLIPPING CLAMP
fastening clip; white; polyamide; Halogenfree;
¥19.07
缺货
SKU
61825000
(¥19.07/PC)
含税
含税
暂时缺货
halogen-free
cold resistance
技术特性
基本信息
产品类型
fastening clip
包装单元 (PU)
500.000
每个包装单元的件数
500 pc.
适用于
AS-I cables
产品设计
粘合剂
acrylic-based
总长度
25 mm
总宽度
20 mm
总高度
11.7 mm
用于电缆外径
3.3 mm
材料
polyamide
颜色
white
产品特性
最低温度
-40 °C
最高温度
80 °C
阻燃
不
抗紫外线
不
无卤素
是
耐油
不
无 PWIS
是
认证标准
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
DNV/GL 认证
不
Ecolab 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.