STEEL CABLE TIES LS 4.6 - 200B
电缆扎带; 电缆扎带宽度: 4.6mm; 总长度: 200mm; 金属; 不锈钢; 无卤素; 抗紫外线
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
LAPP-DNV-Approved-Logo
优势
- 由于绑定头是平的,因此需要的空间最少
- 安全球锁,自锁式
- 出色的化学耐抗性
- 耐高温
- 耐酸性腐蚀
应用
- 由于抗腐蚀性与耐候性,适合户外使用与极端条件下应用
- FLEXIMARK® 不锈钢标识紧固件
- 可用于所有高要求工业环境(例如石油天然气行业、铁路行业、食品及饮料业)
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
电缆扎带
包装单元 (PU)
100.000
合适的工具
Steel Gun HT-338 电缆扎带钳
产品设计
总长度
200 mm
厚度
0.26 mm
线束直径(最大)
51 mm
材料
不锈钢
电缆扎带宽度
4.6 mm
颜色
金属
产品特性
最高装配温度
150 °C
最低温度
-80 °C
最高温度
539 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
耐酸性
是
无卤素
是
耐油
是
耐油性符合
Achilles JQS
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
UL 认可
否
UL 列名
是
UL 认证
后 UL 1565 (e-file number: E193947) 后 UL 62275 (e-file number: E193947)
cUR 认可
否
cUL 列名
是
cUL 认证
后 CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947) 后 CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947)
CSA 认证
否
VDE 认证
否
DNV/GL 认证
是
Ecolab 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 LS steel cable ties (without polyester coating)
物料编号 | 用于线束直径(最小) | 线束直径(最大) | 电缆扎带宽度 | 颜色 | 包装单元 (PU) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61812947 | 21 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812948 | 32 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812949 | 40 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812950 | 51 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812960 | 102 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812970 | 152 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812980 | 203 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61812990 | 254 mm | 4.6 mm | 金属 | 100 | ||
61813000 | 51 mm | 7.9 mm | 金属 | 100 | ||
61813010 | 102 mm | 7.9 mm | 金属 | 100 | ||
61813020 | 152 mm | 7.9 mm | 金属 | 100 | ||
61813030 | 203 mm | 7.9 mm | 金属 | 100 | ||
61813040 | 254 mm | 7.9 mm | 金属 | 100 | ||
61813050 | 305 mm | 7.9 mm | 金属 | 100 |
展示部分
展示全部
附件